Молот H110GC

Молоты Cat GC H110GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Класс энергии удара
1475 футо-фунт-сила
2000 Дж
Ударов в минуту
450-650
450-650
Минимальная эксплуатационная масса
2721 фунт
1237 кг

Обзор

Молоты Cat® позволяют быстрее выполнять работы по сносу, а также строительные и карьерные работы. Молоты серии GC, обладающие простой конструкцией и малым весом, обеспечивают надежность, долговечность и эффективность, как и все продукты Cat. Результат — низкие расходы в расчете на 1 час эксплуатации, что позволяет достичь необходимой вам мощности и производительности.

Характеристики продукции H110GC

Класс энергии удара 1475 футо-фунт-сила 2000 Дж
Ударов в минуту 450-650 450-650
Минимальная эксплуатационная масса 2721 фунт 1237 кг
Максимальная эксплуатационная масса 2776.4 фунт 1262 кг
Минимальный номинальный расход 21 галл./мин 80 л/мин
Максимальный номинальный расход 26 галл./мин 100 л/мин
Минимальное рабочее давление 2030 фунт на кв. дюйм 14000 кПа
Максимальное рабочее давление 2320 фунт на кв. дюйм 16000 кПа
Диаметр стержня инструмента 2.83 дюйм 72 мм
Минимальная масса машины-носителя 24251 фунт 11 т
Максимальная масса машины-носителя 35724 фунт 16 т

Узнайте результаты сравнения H110GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  H110GC

Просмотреть дополнительные предложения