B6, боковое крепление

B6, боковое крепление Гидромолоты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
562.2 фунты
255 кг
Класс энергии
501.5 фунт-сила-фут
680 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 5–6 т
Мини-экскаваторы 5–6 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Молоты Cat® B используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные в доступных местах гидравлические линии обеспечивают оптимальное удобство обслуживания без необходимости использования специальных инструментов. Корпус обеспечивает защиту от воздействия усилий и загрязнений во время удара, а также достаточное пространство для использования гаечного ключа. Гидравлические линии и давление в задней части можно проверить и зарядить без снятия дробилки с машины, что позволяет контролировать ее состояние.
Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе гарантирует стабильно высокую производительность в динамике по времени, обеспечивая надежность работы дробилки с такими материалами, как бетон, асфальт, горное порода, а также при рытье траншей.
Штифтовое/боковое крепление

Штифтовое/боковое крепление

Молоты со штифтовым/боковым креплением отличаются большей универсальностью и лучше подходят для работ на шоссе или по сносу строительных конструкций. Более прочная рама за счет уменьшенного количества болтовых соединений увеличивает срок службы молота.
Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой могут быть заменены в полевых условиях, а проводить их техническое обслуживание очень легко, поскольку для их крепления используется только один стопорный штифт, что увеличивает срок службы до износа и сокращает расходы на владение и эксплуатацию. Верхняя втулка вращается на 360°, нижняя втулка имеет два положения и может поворачиваться на 90°.
Входит в комплект молота B

Входит в комплект молота B

Комплект поставки молота B:
  • Набор инструментов с инструментальным ящиком
  • 2 инструмента (1 x конич. и 1 x поперч. долото)
  • Комплект технического обслуживания

Характеристики продукции B6, боковое крепление

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 562.2 фунты 255 кг
Класс энергии 501.5 фунт-сила-фут 680 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 5–6 т Мини-экскаваторы 5–6 т
Диаметр стержня инструмента 2.7 дюймы 68 мм
Частота ударов 500–900 ударов/мин 500–900 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1775 фунтов на кв. дюйм 12238 кПа
Минимальная масса машины-носителя 8000.6 фунты 3629 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин) 40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин)
Габаритная ширина 14 дюймы 355 мм
Габаритная длина 26.4 дюймы 671 мм
Габаритная высота 53.3 дюймы 1353 мм
Высота без навесного оборудования 36.5 дюймы 926 мм
Уровень шума 128 дБ 128 дБ
Размер монтажного кронштейна Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения B6, боковое крепление с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Комплект поставки молота с боковым креплением B6.

Комплект технического обслуживания молота с боковым креплением B6

Крупный план монтажа гидромолота с боковым креплением B6.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Комплект поставки молота с боковым креплением B6.
Комплект технического обслуживания молота с боковым креплением B6
Крупный план монтажа гидромолота с боковым креплением B6.

360 View