B2

Гидромолоты B2

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
252.9 фунты
114.7 кг
Класс энергии
213.9 фунт-сила-фут
290 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 1–3 т
Мини-экскаваторы 1–3 т

Обзор

Используются для сноса строений и на строительных площадках.

Характеристики продукции B2

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 252.9 фунты 114.7 кг
Класс энергии 213.9 фунт-сила-фут 290 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 1–3 т Мини-экскаваторы 1–3 т
Диаметр стержня инструмента 1.8 дюймы 45 мм
Частота ударов 700–1200 ударов/мин 700–1200 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1276 фунтов на кв. дюйм 8798 кПа
Минимальная масса машины-носителя 3300.3 фунты 1497 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 20–30 л/мин (5,3–7,9 галл./мин) 20–30 л/мин (5,3–7,9 галл./мин)
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 42.5 дюймы 1080 мм
Высота без навесного оборудования 29.7 дюймы 754 мм
Уровень шума 128 дБ 128 дБ
Размер монтажного кронштейна Небольшие и средние Небольшие и средние

Узнайте результаты сравнения B2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Комплект технического обслуживания молота B2

Содержимое ящика для инструментов молота B2

Инструменты в комплекте B2

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Комплект технического обслуживания молота B2
Содержимое ящика для инструментов молота B2
Инструменты в комплекте B2

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  B2

Просмотреть дополнительные предложения