< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Габаритная ширина

Габаритная ширина 52.0 дюймы 1316.0 мм Less

Максимальная нагрузка 18995.0 фунты 8616.0 кг Less
Максимальная вместимость 280.0 фунты 127.0 кг Less
Длина в выдвинутом состоянии 155.0 дюймы 3937.0 мм Less
Длина в сложенном состоянии 79.0 дюймы 2007.0 мм Less
Число положений регулировки 3 3 Less
Длина между положениями регулировки 38.0 дюймы 965.0 мм Less