стрелы для погрузочно-разгрузочных работ;

Стрела, IT, 3937 мм (155 дюймов)

Максимальная номинальная нагрузка
18995.0 фунты
8616.0 кг
Длина в сложенном состоянии
79.0 дюймы
2007.0 мм
Длина в выдвинутом состоянии
155.0 дюймы
3937.0 мм

Характеристики продукции Стрела, IT, 3937 мм (155 дюймов)

Узнайте результаты сравнения Стрела, IT, 3937 мм (155 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стрела, IT, 3937 мм (155 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения