Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ

3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Максимальная нагрузка
4619.0 фунты
2095.0 кг
Длина в выдвинутом состоянии
155.0 дюймы
3937.0 мм
Длина в сложенном состоянии
79.0 дюймы
2007.0 мм

Характеристики продукции 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Узнайте результаты сравнения 3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

Просмотреть дополнительные предложения