1765 мм (70 дюймов)
СОЗДАТЬ

1765 мм (70 дюймов) Рыхлители-кирковщики

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
69.5 дюймы
1765 мм
Длина
43.9 дюймы
1115 мм
Высота
54.1 дюймы
1373 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Уникальный рычажный механизм

Уникальный рычажный механизм

Уникальная параллелограммная конструкция рычажного механизма (заявка на патент подана) позволяет стойкам и зубьям поворачиваться внутрь при подъеме, чтобы максимизировать угол съезда машины.
Проверенная конструкция стойки и зубьев

Проверенная конструкция стойки и зубьев

Используется та же прочная конструкция стойки и зубьев, которая доказала свою надежность на автогрейдерах Cat®. Многостоечная конструкция позволяет оператору выбирать необходимое количество стоек для каждой конкретной задачи. Стойки и зубья являются съемными и заменяемыми.
Специализированные элементы управления

Специализированные элементы управления

Для работы рыхлителя-кирковщика требуется дополнительная вспомогательная гидравлика задней части машины, которая может быть установлена на заводе или в виде комплекта для установки дилером. Управление осуществляется с помощью усовершенствованного джойстика (Aux 9 / Aux 10).
Регулируемый расход гидравлического масла в задней гидросистеме

Регулируемый расход гидравлического масла в задней гидросистеме

Скорость подъема/опускания может регулироваться с помощью клапанов-регуляторов расхода в соответствии с предпочтениями оператора.
Cat

Полный доступ при обслуживании

В опущенном положении дверца моторного отсека не создает препятствий для легкого доступа и выполнения повседневного обслуживания.
Cat

Транспортная конфигурация

Стойки кирковщика можно переориентировать в раме рыхлителя для увеличения угла съезда машины при погрузке в прицеп. Два штифта блокировки удерживают рычаг управления рыхлителем в полностью поднятом положении, предотвращая смещение гидроцилиндра во время транспортировки.

Характеристики продукции 1765 мм (70 дюймов)

Габаритная ширина 69.5 дюймы 1765 мм
Длина 43.9 дюймы 1115 мм
Высота 54.1 дюймы 1373 мм
Расстояние между стойками 14.7 дюймы 374 мм
Масса 994.3 фунты 451 кг
Оптимальное давление в гидросистеме 3495.4 фунтов на кв. дюйм 24100 кПа
Оптимальный расход гидравлического масла 3.4 галл./мин 13 л/мин
Продолжительность цикла 2.5 секунды 2.5 секунды

Узнайте результаты сравнения 1765 мм (70 дюймов) с популярной продукцией.