Студийный снимок

Рыхлители 950 мм (37 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Длина хвостовика
37.4 дюймы
950 мм
Масса
372.6 фунты
169 кг
Габаритная длина
31.3 дюймы
795 мм

Обзор

Для расчистки территории или подготовки рабочей площадки на скалистых участках, карьерных разработках и аналогичных работах по выемке сильно спрессованного грунта. Используйте с устройством для быстрой смены навесного оборудования для эффективности рыхления и погрузки.

Характеристики продукции 950 мм (37 дюймов)

Длина хвостовика 37.4 дюймы 950 мм
Масса 372.6 фунты 169 кг
Габаритная длина 31.3 дюймы 795 мм
Ширина 16.5 дюймы 420 мм
Радиус ковша 44.1 дюймы 1119 мм

Узнайте результаты сравнения 950 мм (37 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Мини-экскаватор Cat® 305.5E2 с прижимом для ковша и рыхлителем в действии

Экскаватор-погрузчик Cat® 420F2 с прижимом и рыхлителем в действии

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Мини-экскаватор Cat® 305.5E2 с прижимом для ковша и рыхлителем в действии
Экскаватор-погрузчик Cat® 420F2 с прижимом и рыхлителем в действии