Роторы

Роторы Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,0 м (расстояние между резцами 25 мм)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина снятия дорожного покрытия
79 дюймы
2010 мм
Интервал между резцами
0.98 дюймы
25 мм
Диаметр вальца по наконечникам
42.2 дюймы
1073 мм

Обзор

Ротор серии K для грубого фрезерования с расстоянием между резцами 25 мм предназначен для снятия поверхности или полного удаления дорожного покрытия с более грубой обработкой поверхности на глубину до 330 мм (13 дюймов). Прочная высокопроизводительная конструкция с эффективным потоком материала и превосходным рисунком резания максимально увеличивает производительность снятия дорожного покрытия.

Характеристики продукции Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,0 м (расстояние между резцами 25 мм)

Ширина снятия дорожного покрытия 79 дюймы 2010 мм
Интервал между резцами 0.98 дюймы 25 мм
Диаметр вальца по наконечникам 42.2 дюймы 1073 мм
Глубина снятия дорожного покрытия (максимальная) 13 дюймы 330 мм
Количество резцов 122 122
Артикул ротора с охлаждающей жидкостью и инструментами (устанавливается на заводе) 582-7725 582-7725
Артикул ротора с резцами (для установки на месте эксплуатации) 582-7727 582-7727

Узнайте результаты сравнения Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,0 м (расстояние между резцами 25 мм) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Роторы

Роторы

Роторы

Роторы
Роторы
Роторы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Валец для снятия дорожного покрытия System K 2,0 м (расстояние между резцами 25 мм)

Просмотреть дополнительные предложения