Хотите задать этого дилера для вашей учетной записи?
Представление 'Карта'
Специализированные грузовые автомобили CAT на данный момент доступны только в США и Канаде. При поиске специализированных грузовых автомобилей для других регионов вы не получите никаких результатов.
Назад к результатам
Назад к результатам
Вы выходите из Cat.com.
Обратите внимание, что при вводе данных в это приложение для получения инструкций о маршруте движения вы предоставляете эти данные непосредственно компании Google LLC и (или) ее аффилированным лицам. Нажав кнопку "Принимаю" или используя функциональные возможности Google Maps для получения инструкций о маршруте движения, вы признаете и соглашаетесь, что использование Google Maps регулируется действующими в соответствующий момент Дополнительными условиями использования сервисов "Google Карты" и "Google Планета Земля", размещенными по адресу https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3, и Политикой конфиденциальности Google, размещенной по адресу https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Указанная цена — это рекомендуемая производителем розничная цена. Данная цена не включает доставку и транспортировку, экспедиционные сборы, налоги, расходы на установку дилером или другие сборы дилера. Фактические цены устанавливаются дилерами, включая валюту выставления счета. Показана рекомендуемая производителем розничная цена для выбранного региона.
Цены начинаются от MSRP
Это не предложение о продаже. Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) указана для сведения. Обратите внимание, что MSRP для одного и того же продукта может быть различной у разных уполномоченных дилеров Cat. Фактическая цена, а также условия и положения продажи всех продуктов определяются исключительно уполномоченным дилером Cat во время продажи. Налоги, расходы на транспортировку и обработку, надбавки, затраты, связанные со сборкой, местом назначения, фрахтом и/или доставкой, не включены в указанную цену MSRP; эти расходы могут оказаться существенными в некоторых регионах (включая, помимо прочего, Аляску, Гавайи, Гуам и острова Тихого океана). Отображаемая цена, обозначенная как MSRP, включает функции, показанные для конфигурации машины с самой низкой ценой на странице, доступной с помощью кнопки "Купить сейчас", и не включает навесное оборудование или планы защиты.
Цена для дилера
Представленная цена, обозначенная как "Цена", — это установленная дилером цена для указанной конфигурации машины. В указанную Цену входят все функции и навесное оборудование (при наличии), которые включаются в конфигурацию машины без дополнительной платы, а также все разумные расходы и комиссии Дилера в связи с обработкой заказа, подготовкой и аналогичными услугами. В Цену не входят налоги, доставка, дополнительные сборы, сборка, а также взимаемые по месту назначения налоговые сборы и сборы на фрахт и/или доставку. Кроме того, в Цену не входят: (i) любое навесное оборудование, не входящее в конфигурацию машины без дополнительной платы; и (ii) любые планы защиты, такие как Соглашение о потребительской ценности или План защиты оборудования. Это не предложение о продаже. Цена представлена только для информационных целей. Фактические цены, а также условия и положения продажи всех продуктов должны определяться исключительно уполномоченным дилером Cat и согласовываться с покупателем во время окончательной продажи. Цена указана в долларах США и относится к продуктам, продаваемым в США.
Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.
Краткий обзор особенностей
Область применения
Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.
Двухступенчатая конструкция
Двухступенчатая конструкция оснащена шнеком и крыльчаткой для быстрой и эффективной уборки большего количества снега. Кроме того, шнек и крыльчатка являются двусторонними, что позволяет оператору удалять препятствия, не выходя из машины.
Крыльчатка вентиляторного типа
Обеспечивает эффективное функционирование и постоянный поток материала в различных снежных условиях.
Зазубренный шнековый бур
Зазубренный шнековый бур помогает разбивать лед и уплотненный снег.
Поворот снегометного раструба и отражатель
Возможность поворота раструба на 270° позволяет отбрасывать снег к передней части машины, предотвращая его попадание на оператора. Отражатель с гидравлическим управлением облегчает управление расстоянием отбрасывания снега.
Смещение снегометного раструба
Улучшает обзор и предоставляет полный диапазон перемещения на компактных колесных погрузчиках.
Регулируемое устройство для смены навесного оборудования
Устройство для смены навесного оборудования легко регулируется по высоте в трех положениях, что позволяет оператору оптимально подобрать роторный снегоочиститель под тип и/или конфигурацию машины.
Двусторонняя режущая кромка с креплением на болтах
Двусторонняя режущая кромка с креплением на болтах обладает увеличенным сроком службы и легко заменяется.
Прочные ступени и поручень
Прочные ступени с ограждающей решеткой и крупными насечками обеспечивают лучшее сцепление. Поручень, установленный на снегометном раструбе, обеспечивает устойчивость при входе и выходе из машины.
Контейнер с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию
На рабочем оборудовании установлен герметичный контейнер, который содержит все необходимые руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию данного компонента.
Гидросистема управления
Для управления раструбом и дефлектором используются джойстики машины. Не требуется установка дополнительной проводки или оборудования. Комплексная система управления и простота подключения.
Регулируемые опорные лапы
Отрегулируйте высоту режущей кромки в соответствии с рабочей необходимостью.
Представленная цена, обозначенная как "Цена", — это установленная дилером цена для указанной конфигурации машины. В указанную Цену входят все функции и навесное оборудование (при наличии), которые включаются в конфигурацию машины без дополнительной платы, а также все разумные расходы и комиссии Дилера в связи с обработкой заказа, подготовкой и аналогичными услугами. В Цену не входят налоги, доставка, дополнительные сборы, сборка, а также взимаемые по месту назначения налоговые сборы и сборы на фрахт и/или доставку. Кроме того, в Цену не входят: (i) любое навесное оборудование, не входящее в конфигурацию машины без дополнительной платы; и (ii) любые планы защиты, такие как Соглашение о потребительской ценности или План защиты оборудования. Это не предложение о продаже. Цена представлена только для информационных целей. Фактические цены, а также условия и положения продажи всех продуктов должны определяться исключительно уполномоченным дилером Cat и согласовываться с покупателем во время окончательной продажи. Цена указана в долларах США и относится к продуктам, продаваемым в США.
Цены начинаются от MSRP
Это не предложение о продаже. Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) указана для сведения. Обратите внимание, что MSRP для одного и того же продукта может быть различной у разных уполномоченных дилеров Cat. Фактическая цена, а также условия и положения продажи всех продуктов определяются исключительно уполномоченным дилером Cat во время продажи. Налоги, расходы на транспортировку и обработку, надбавки, затраты, связанные со сборкой, местом назначения, фрахтом и/или доставкой, не включены в указанную цену MSRP; эти расходы могут оказаться существенными в некоторых регионах (включая, помимо прочего, Аляску, Гавайи, Гуам и острова Тихого океана). Отображаемая цена, обозначенная как MSRP, включает функции, показанные для конфигурации машины с самой низкой ценой на странице, доступной с помощью кнопки "Купить сейчас", и не включает навесное оборудование или планы защиты.
Цены начинаются от MSRP
Указанная цена — это рекомендуемая производителем розничная цена. Данная цена не включает доставку и транспортировку, экспедиционные сборы, налоги, расходы на установку дилером или другие сборы дилера. Фактические цены устанавливаются дилерами, включая валюту выставления счета. Показана рекомендуемая производителем розничная цена для выбранного региона.
Доступ к некоторым функциям нашего сайта может быть ограничен для пользователей Internet Explorer. Попробуйте использовать другой браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и др.), чтобы получить полный доступ к функционалу Cat.Com.