SR318
СОЗДАТЬ

SR318 роторные снегоочистители;

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина рабочей зоны
63.5 дюймы
1614 мм
Габаритная ширина
73.9 дюймы
1877 мм
Масса
1093.5 фунты
496 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 13

Область применения

Область применения

Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.
Зазубренный шнековый бур

Зазубренный шнековый бур

Зазубренный шнековый бур помогает разбивать лед и уплотненный снег.
Регулируемое устройство для смены навесного оборудования

Регулируемое устройство для смены навесного оборудования

Устройство для смены навесного оборудования легко регулируется по высоте в трех положениях, что позволяет оператору оптимально подобрать роторный снегоочиститель под тип и/или конфигурацию машины.
Двухступенчатая конструкция

Двухступенчатая конструкция

Двухступенчатая конструкция оснащена шнеком и крыльчаткой для быстрой и эффективной уборки большего количества снега. Кроме того, шнек и крыльчатка являются двусторонними, что позволяет оператору удалять препятствия, не выходя из машины.
Поворот снегометного раструба и отражатель

Поворот снегометного раструба и отражатель

Возможность поворота раструба на 270° позволяет отбрасывать снег к передней части машины, предотвращая его попадание на оператора. Отражатель с гидравлическим управлением облегчает управление расстоянием отбрасывания снега.
Смещение снегометного раструба

Смещение снегометного раструба

Улучшает обзор и предоставляет полный диапазон перемещения на компактных колесных погрузчиках.

Характеристики продукции SR318

Ширина рабочей зоны 63.5 дюймы 1614 мм
Габаритная ширина 73.9 дюймы 1877 мм
Масса 1093.5 фунты 496 кг
Габаритная высота 72.6 дюймы 1843 мм
Габаритная длина 37.4 дюймы 951 мм
Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Оптимальный расход гидравлического масла 100-125 л/мин (26-33 галл./мин) 100-125 л/мин (26-33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм)
Высота резания 34.1 дюймы 867 мм
Максимальная дальность отбрасывания снега 40 фут 12.2 м
Диаметр шнека 18 дюймы 457 мм
Диаметр крыльчатки/вентилятора 25 дюймы 635 мм
Ширина крыльчатки/вентилятора 8.7 дюймы 222 мм
Поворот снегометного раструба 270 градусов 270 градусов

Узнайте результаты сравнения SR318 с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  SR318

Просмотреть дополнительные предложения