Обеспечивает оптимальный контроль над навесным оборудованием для повышения гибкости.
Единая точка ввода смазки позволяет быстро и легко смазывать весь блок.
Модернизированное программное обеспечение сообщает оператору о положении навесного оборудования с помощью входящих в стандартную комплектацию датчиков контроля.
Не требующее обслуживания решение, которое позволяет эффективнее распределять тепло и обеспечивает лучшую смазку по сравнению с консистентной смазкой.
Червячный редуктор с высоким крутящим моментом и возможностью самоблокировки позволяет копать во всех направлениях с полной мощностью. Он способен воспринимать максимальные усилия машины и распределять нагрузку по всей конструкции TRS.
Клапаны поддерживают давление фиксации и предотвращают перемещение цилиндров под действием нагрузок, определяемых нормативами.
Индикатор визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Используется для подбора таких объектов, как трубы и мусор.
В состав системы LCS входит электронный датчик положения, встроенный в гидроцилиндр устройства для быстрой смены навесного оборудования. Этот датчик обеспечивает точный и надежный входной сигнал для электронного процессора, установленного внутри устройства для быстрой смены навесного оборудования Этот микропроцессор обеспечивает цифровую связь с электронным блоком управления машиной (ЭБУ) погрузочно-разгрузочного оборудования (MHE) нового поколения по жгуту электрических проводов. Затем эти данные выводятся на экран дисплея оператора и обеспечивают звуковую индикацию при изменении статуса блокировки.
Совместимо только с машинами следующего поколения и серийными номерами:
- 307.5 — начиная с серийного номера GW7 1
- 308 — начиная с серийного номера GG8 1
- 308 — начиная с серийного номера GW8 1
- 308.5 — начиная с серийного номера GZ8 1
- 309 — начиная с серийного номера GG9 1
- 309 — начиная с серийного номера GW9 1
- 310 — начиная с серийного номера GWT 1