Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS8

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 7–9т
Мини-экскаваторы 7–9т
Масса
683.4 фунт
310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами
Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS8

Класс машины Мини-экскаваторы 7–9т Мини-экскаваторы 7–9т
Масса 683.4 фунт 310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами
Габаритная высота 39.4 дюйм 1001 мм
Длина 26.2 дюйм 665 мм
Габаритная ширина 26.7 дюйм 678 мм
Скорость вращения 7секунд на 1полный оборот 7секунд на 1полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40 градусов влево/вправо 40 градусов влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 17.7 фут³ 500 л
Максимальная ширина ковша 59.1 дюйм 1500 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–75л/мин (12–20галл./мин) 45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3626 фунт на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 19545 фунт/фут 26499.5 Н·м
Крутящий момент поворота 4867.9 фунт/фут 6600 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS8 с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TRS8

Просмотреть дополнительные предложения