Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS6

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 6 т
Мини-экскаваторы 6 т
Масса
540.1 фунт
245 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S-40
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S-40

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS6

Класс машины Мини-экскаваторы 6 т Мини-экскаваторы 6 т
Масса 540.1 фунт 245 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S-40 Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S-40
Габаритная высота 32.2 дюйм 819 мм
Длина 24 дюйм 609 мм
Габаритная ширина 22.6 дюйм 574 мм
Скорость вращения 7секунд на 1полный оборот 7секунд на 1полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40 градусов влево/вправо 40 градусов влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 8.8 фут³ 250 л
Максимальная ширина ковша 47.2 дюйм 1200 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–80л/мин (12–21галл./мин) 45–80л/мин (12–21галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3626 фунт на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 10627 фунт/фут 14408.3 Н·м
Крутящий момент поворота 2876.5 фунт/фут 3900 Н·м
Усилие зажима грейфера, максимальное открытие 1596.1 футо-фунт-сила 7.1 кН
Максимальная грузоподъемность грейфера 661.4 фунт 300 кг
Максимальное раскрытие грейфера 16.3 дюйм 414 мм
Длина грейфера 9.2 дюйм 233 мм

Узнайте результаты сравнения TRS6 с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TRS6

Просмотреть дополнительные предложения