Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS8

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 7–9т
Мини-экскаваторы 7–9т
Масса
683.4 фунт
310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах / S-50
Крепление на пальцах / S-50

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS8

Класс машины Мини-экскаваторы 7–9т Мини-экскаваторы 7–9т
Масса 683.4 фунт 310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах / S-50 Крепление на пальцах / S-50
Габаритная высота 37.3 дюйм 947 мм
Длина 25.2 дюйм 640 мм
Габаритная ширина 26.7 дюйм 678 мм
Скорость вращения 7секунд на 1полный оборот 7секунд на 1полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40 градусов влево/вправо 40 градусов влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 17.7 фут³ 500 л
Максимальная ширина ковша 59.1 дюйм 1500 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–75л/мин (12–20галл./мин) 45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3626 фунт на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 19545 фунт/фут 26499.5 Н·м
Крутящий момент поворота 4867.9 фунт/фут 6600 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS8 с популярной продукцией.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TRS8

Просмотреть дополнительные предложения