Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS8

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаватор 7–9 т
Мини-экскаватор 7–9 т
Масса
711.9 фунты
322.9 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах / S-45
Крепление на пальцах / S-45

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS8

Класс машины Мини-экскаватор 7–9 т Мини-экскаватор 7–9 т
Масса 711.9 фунты 322.9 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах / S-45 Крепление на пальцах / S-45
Габаритная высота 37.7 дюймы 957 мм
Длина 26 дюймы 660 мм
Габаритная ширина 26.7 дюймы 678 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 17.7 фут³ 500 л
Максимальная ширина ковша 59.1 дюймы 1500 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–75л/мин (12–20галл./мин) 45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3625.9 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 19545.4 фунт/фут 26500 Н·м
Крутящий момент поворота 2876.5 фунт/фут 3900 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа