735

735 Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C13A
Cat® C13A
Номинальная полезная нагрузка
35.3 т (США)
32 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE
26.2 ярды³
20 м³

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ

Характеристики продукции 735

Модель двигателя Cat® C13A Cat® C13A
Полная мощность (SAE J1995) 410 л. с. 306 кВт
Полезная мощность (SAE J1349) 400 л. с. 298 кВт
Мощность двигателя (ISO 14396) 404 л. с. 301 кВт
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Рабочий объем 736 дюймов³ 12.5 л
Примечание (1) Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена при 1800 об/мин.
Примечание (2) Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (3) Полезная мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения. Полезная мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на минимальной частоте вращения.
Примечание (4) Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 298 кВт (400 л. с.). Полезная мощность, измеренная согласно требованиям стандарта SAE при вращающемся с максимальной частотой вентиляторе охлаждения, составляет 298 кВт (400 л. с.).
Примечание (5) Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС. Доступны два варианта двигателя по выбросам: 1. Конфигурация, соответствующая стандартам на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1, эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. 2. Несертифицированная конфигурация, соответствующая стандартам Tier 2 EPA США и Stage II ЕС.
Без уменьшения номинальной мощности при эксплуатации машины на высоте до 12500 фут 3810 м
Полный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1995) 1627 фунт-сила-фут 2192 Н·м
Полезный максимальный крутящий момент двигателя (SAE J1349) 1612 фунт-сила-фут 2155 Н·м
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 1200 об/мин 1200 об/мин
Номинальная полезная нагрузка 35.3 т (США) 32 т
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE 26.2 ярды³ 20 м³
Геометрическая 20.9 ярды³ 16 м³
Вместимость с "шапкой", с задним бортом и уклоном 2:1 по SAE 28.4 ярды³ 21.7 м³
Геометрическая вместимость с задним бортом 22.2 ярды³ 17 м³
1-я передача переднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
2-я передача переднего хода 9 миля/ч 15 км/ч
3-я передача переднего хода 14 миля/ч 23 км/ч
4-я передача переднего хода 22 миля/ч 35 км/ч
5-я передача переднего хода 30 миля/ч 48 км/ч
6-я передача переднего хода 35 миля/ч 57 км/ч
1-я передача заднего хода 6 миля/ч 9 км/ч
Внутри кабины 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Уровень шума может изменяться при различных значениях частоты вращения вентилятора системы охлаждения. Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание.
Примечание (2) При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха. При продолжительной работе в открытой или неправильно эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.
Передний мост — без груза 32143 фунты 14580 кг
Центральный мост — без груза 11266 фунты 5110 кг
Задний мост — без груза 10781 фунты 4890 кг
Общая масса — без груза 54190 фунты 24580 кг
Передний мост — с номинальной нагрузкой 8938 фунты 4054 кг
Центральный мост — с номинальной нагрузкой 30805 фунты 13973 кг
Задний мост — с номинальной нагрузкой 30805 фунты 13973 кг
Общая масса — с номинальной нагрузкой 70548 фунты 32000 кг
Передний мост — с грузом 41081 фунты 18634 кг
Центральный мост — с грузом 42071 фунты 19083 кг
Задний мост — с грузом 41586 фунты 18863 кг
Общая масса — с грузом 124737 фунты 56580 кг
Тип Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450 по Бринеллю
Передняя пластина 0.28 дюймы 7 мм
Основание 0.51 дюймы 13 мм
Боковые пластины 0.43 дюймы 11 мм
Топливный бак 105.7 галл. (США) 400 л
Система охлаждения 21.9 галл. (США) 83 л
Гидросистема 29.1 галл. (США) 110 л
Картер двигателя 10 галл. (США) 38 л
Коробка передач 12.3 галл. (США) 56 л
Бортовые передачи/дифференциал 33 галл. (США) 125 л
Выходной редуктор отбора мощности 5.5 галл. (США) 25 л
Время подъема 12 с 12 с
Время опускания 11 с 11 с
Тормоза ISO 3450 — 2011 ISO 3450 — 2011
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов ISO 3449 Уровень II — 2005 ISO 3449 Уровень II — 2005
Кабина — конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471 — 2008 ISO 3471 — 2008
Рулевое управление ISO 5010 — 2019 ISO 5010 — 2019
Характеристики поворота – угол поворота – влево/вправо 45° 45°
Характеристики поворота – радиус поворота, согласно SAE 294 дюймы 7470 мм
Характеристики поворота – габаритный радиус 318 дюймы 8075 мм
Характеристики поворота – внутренний радиус 149 дюймы 3793 мм
Характеристики поворота – ширина проезда 212 дюймы 5393 мм
Примечание Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25. Размеры приведены для машин, оснащенных шинами 750/65 R25.
Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин 4,75 с при 60 об/мин
Гидравлические экскаваторы: 350/352 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Гидравлические экскаваторы: 336 — число рабочих циклов 5-6 5-6
Колёсные погрузчики: 972/972 XE — число рабочих циклов 3-4 3-4
Колёсные погрузчики: 966/966 XE — число рабочих циклов 4 4
Колёсный погрузчик: 962 — число рабочих циклов 4-5 4-5
Колёсный погрузчик: 950 — число рабочих циклов 5 5
Примечание Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 735 идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 350/352 и 336, а также колёсными погрузчиками Cat 972, 966, 962 и 950. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала. Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Модель 735 идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 350/352 и 336, а также колёсными погрузчиками Cat 972, 966, 962 и 950. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема перемещенного материала.

735 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Инерционные ремни безопасности на сиденье оператора и пассажирском сиденье
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Система кондиционирования воздуха
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Зеркала: наружные
  • Солнцезащитный козырек
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Сиденья:
    – Сиденье оператора: полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской
    – Сиденье инструктора: с подушкой и поясным ремнем
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD):
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление
    – Скорость или автоматическое переключение
    – Просмотр руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательного рулевого управления
    – Фильтр регенерации дизельного сажевого фильтра (DPF)
    – Включение источника питания вспомогательного рулевого управления
    – Счетчик мото-часов
    – Включение замедлителя
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Открывающиеся боковые окна, затемненные

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Product Link™ PLE643, сотовая связь
  • Система Cat® Detect с функцией стабилизации Stability Assist

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Кнопка звукового сигнала
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи (2 шт.)
  • Электрическая система: 24 В, конвертер 24–12 В, 10 А
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя и гидравлика
  • Три моста, привод на шесть колес
  • Двигатель Cat C13A
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром— все колеса
  • Дифференциал: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Сигнализация заднего хода
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании / конструкцией для защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS)

ЗАЩИТА

  • Заднее стекло
  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Шины, шесть 750/65 R25
  • Защита от вандализма: запирающиеся крышки
  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Клапаны для планового взятия проб масла (по программе S·O·S)
  • Система шумоподавления (входит в стандартную комплектацию в некоторых странах*)
    *Страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Турция и Великобритания.

735 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Оконные шторки
  • Зеркала с обогревом и электроприводом
  • Ремень безопасности для сиденья оператора, четырехточечный
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Стереосистема с интерфейсом Bluetooth® и радиоприемником

ТЕХНОЛОГИЯ

  • Инструкции для оператора
  • Product Link PLE683, сдвоенный режим
  • Система контроля Cat® Payload

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Оборудование для холодного запуска двигателя (2 доп. аккумулятора)
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Светодиодные фонари рабочего освещения, установленные на крыше
  • Впрыск эфира
  • Проблесковый светодиодный маячок

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51°C (–60 °F)
  • Система быстрой заправки топлива
  • Задний борт
  • Футеровка кузова
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Стопорные башмаки под колеса

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist повышает осведомленность об устойчивости машины и предупреждает водителя, если машина наклоняется под критическим углом. Это обеспечивает безопасность и бесперебойную работу.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения производительности Cat® Production Measurement анализирует полезную нагрузку в режиме реального времени, помогая операторам оптимизировать транспортировку материала и увеличить производительность. С помощью автоматического контроля местонахождения руководители объектов могут следить за перемещением материала и показателями эффективности. Это позволяет управлять производительностью, повышает эффективность на рабочей площадке и снижает расходы.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 735 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735

Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735
Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735
Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735
Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735
Трехосные самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735