Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 730 Эффективность и производительность

Характеристики продукции 730

Двигатель

Массы

Вместимость кузова

Коробка передач

Уровень шума

Эксплуатационная масса

Вместимость заправочных емкостей

Механизм подъема кузова

Рулевое управление

Соответствие стандартам

Пластина кузова

Диаметр поворота

Толщина пластин кузова

Оптимальное совпадение рабочих циклов погрузчиков/самосвалов

730 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Сиденья
    – Оператора: полностью регулируемое, с пневматической подвеской
    – Инструктора: с подушками и поясным ремнем
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Компоненты ЖК-дисплея
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление хода
    – Автоматическое переключение передач
    – Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Противоугонная система машины (MSS, Machine Security System)
    – Источник питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Замедлитель включен
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Солнцезащитный козырек
  • Тонированные окна открываются с обеих сторон
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой: Сиденье оператора и дополнительное сиденье
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.
  • Product Link

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания
  • Звуковой сигнал
  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Рабочее освещение
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Электросистема: 24 В, трансформатор 24–12 В, 10 А
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Главный выключатель массы электросистемы

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C13 ACERT
  • Три моста, привод на шесть колес
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Камера заднего вида
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

ЗАЩИТА

  • Радиатор
  • Картер двигателя
  • Заднее стекло
  • Мост
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Шины, 23.5R25 шесть шт., радиальные
  • Противовандальная защита: запираемые двери
  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)

730 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Шесть шин 750/65R25, радиальных
  • Система быстрой заправки топлива
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Задний борт
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь), PLE641 (сотовая связь). Product Link является дополнительным.
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Впрыск эфира
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Футеровка кузова
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Оконные шторки
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Противоугонная система машины (MSS)

Узнайте результаты сравнения 730 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  730

Просмотреть дополнительные предложения