Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой 735 Эффективность и производительность

Характеристики продукции 735

Двигатель

Массы

Вместимость кузова

Коробка передач

Уровень шума

Эксплуатационная масса

Вместимость заправочных емкостей

Механизм подъема кузова

Рулевое управление

Соответствие стандартам

Пластина кузова

Диаметр поворота

Толщина пластин кузова

Оптимальное совпадение рабочих циклов погрузчиков/самосвалов

735 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной (задний)
  • Система контроля эксплуатации машины
    – Сигнальная лампа
    – Датчик давления масла в двигателе
    – Основная система рулевого управления
    – Указатели левого и правого поворота
    – Дальний свет
    – Датчик температуры охлаждающей жидкости
    – Тахометр
    – Стояночный тормоз
    – Датчик уровня топлива
    – Температура масла коробки передач
    – Тормозная система
    – Функция фиксации передачи
    – Управление подъемником
    – Гидросистема
    – Система зарядки
    – Замедлитель
    – Датчик неисправности коробки передач
    – Система регулирования тяги
    – Лампа проверки двигателя
  • Жидкокристаллический дисплей (LCD)
    – Аварийный индикатор
    – Выбранная передача и направление
    – Скорость или автоматическое переключение
    – Просмотр руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
    – Предупреждение о неисправности основной системы рулевого управления
    – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
    – Предупреждение о неисправности вспомогательной системы рулевого управления
    – Фильтр регенерации дизельного сажевого фильтра (DPF)
    – Противоугонная система машины (MSS)
    – Включение источника питания вспомогательной системы рулевого управления
    – Счетчик моточасов
    – Включение замедлителя
  • Места для хранения
    – Подстаканник
    – Разъем для фляжки
    – Отсек для хранения вещей под сиденьем
    – Карман в двери
    – Отсек для хранения вещей за сиденьем
    – Крючок для одежды
  • Вспомогательная система рулевого управления — электрогидравлическая
  • Отопитель и оттаиватель с четырехскоростным вентилятором
  • Комбинированный рычаг управления подъемником и выбором передачи
  • Дисплей с сенсорным экраном, на который выводится изображение с камеры заднего вида
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Зеркала: увеличены для улучшения обзорности
  • Система кондиционирования воздуха с хладагентом R134A
  • Очиститель и омыватель ветрового стекла, двухскоростной, с прерывистым режимом работы (передний)
  • Сиденья
    – Оператора: полностью регулируемое, с пневматической подвеской
    – Инструктора: с подушками и поясным ремнем
  • Оконные стекла
    – Многослойные и затемненные (передние)
    – Закаленные и затемненные (задние и боковые)
  • Регулируемые вентиляционные воздуховоды
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой: Сиденье оператора и дополнительное сиденье
  • Открывающиеся боковые окна, затемненные
  • Солнцезащитный козырек

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

  • Product Link
  • Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Осветительные приборы
    – Внутреннее освещение кабины
    – Две передние фары
    – Два габаритных фонаря
    – Два фонаря заднего хода
    – Фонари рабочего освещения и фонари лестница кабины
    – Два стоп-сигнала и задних габаритных фонаря
    – Передние и задние указатели поворота
  • Главный выключатель массы электросистемы
  • Звуковой сигнал
  • Электросистема: 24 В, трансформатор 24–12 В, 10 А
  • Вынесенная розетка для запуска (кабели не входят в комплект поставки)
  • Аккумуляторные батареи (две), не требующие технического обслуживания

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Герметичные маслоохлаждаемые тормоза с двойным контуром — все колеса
  • Три моста, привод на шесть колес
  • Автоматическая коробка передач с шестью передачами переднего хода и одной передачей заднего хода
  • Дифференциалы: в стандартной комплектации с автоматической блокировкой межколесного дифференциала и дифференциала промежуточного моста
  • Двигатель Cat C13 ACERT
  • Замедлитель: компрессионный тормоз двигателя
  • Модуль очистки выхлопных газов от токсичных веществ Cat (CEM, Clean Emission Module) предназначен для обработки выхлопных газов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация заднего хода
  • Кабина с конструкциями ROPS/FOPS
  • Камера заднего вида

ЗАЩИТА

  • Картер двигателя
  • Мост
  • Радиатор
  • Защита от высыпания из передней части самосвального кузова, составная часть изготовленного кузова
  • Заднее стекло

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Клапаны для взятия проб масла по программе S·O·S
  • Шины, шесть 750/65 R25
  • Противовандальная защита: запираемые двери
  • Брызговики: закрепленные на арке колеса и кузове, с возможностью фиксации при транспортировке
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)

735 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth и стереосистемой
  • Охлаждающая жидкость для работы в условиях низких температур –51 °C (–60 °F)
  • Четырехточечный ремень безопасности
  • Система быстрой заправки топлива
  • Задний борт
  • Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь), PLE641 (сотовая связь). Product Link является дополнительным.
  • Проблесковый светодиодный маячок
  • Оконные шторки
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя
  • Футеровка кузова
  • Кузов, обогреваемый выхлопными газами
  • Оборудование для холодного запуска двигателя
  • Впрыск эфира
  • Ксеноновые фонари (HID) рабочего освещения, устанавливаемые на крыше
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Сиденье с подогревом/охлаждением
  • Система измерения полезной нагрузки производства Cat
  • Стандартная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Установка автоматической системы смазки подшипников
  • Противоугонная система машины (MSS)
  • Удлиненная колесная база с пустым шасси (без кузова)
  • Зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
  • Присадка для топлива — для защиты от парафинизации
  • Средства шумоподавления (входят в стандартную комплектацию только для Европы)
  • Инфракрасные стекла для защиты кабины от высокой температуры окружающей

Узнайте результаты сравнения 735 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  735

Просмотреть дополнительные предложения