Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42)

Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42) Вибробрусы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная масса
6898 фунты
3129 кг
Стандартное расстояние укладки
2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
Максимальная ширина укладки
25 фут
7.64 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Универсальность

Универсальность

        
  • Как правило, данная техника применяется на городских и проселочных дорогах, улицах, в аэропортах, на шоссе и автомагистралях
  •     
  • Стандартный диапазон ширины укладки составляет 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма), что гарантирует высочайшую производительность при изменении ширины укладки в городе и на загородных трассах
  •     
  • Простые удлинители с болтовым креплением обеспечивают максимальную ширину укладки, равную 7,64 м (25 футов)
Помощник запуска укладки дорожного покрытия

Помощник запуска укладки дорожного покрытия

        
  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия сохраняет профили настройки и позволяет быстро их активировать, чтобы каждый оператор мог в кратчайшие сроки настроить систему под себя.
  •     
  • Можно настроить частоту вращения трамбующего бруса, высоту точки буксировки, температуру нагрева вибробруса, скорость, ширину и глубину укладки, выпуклость, наклон и высоту удлинителя, настройки системы поддержки и функции блокировки вибробруса.
  •     
  • Функции настройки представлены на левом экране вибробруса. Их также можно просмотреть на правом экране вибробруса и экранах бульдозера.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Рабочие дисплеи можно адаптировать к конкретным языковым требованиям с помощью нескольких доступных опций.
  •     
  • Эксклюзивное пропорциональное управление 2 скоростями удлинителей обеспечивает плавную регулировку при смене ширины укладки.
  •     
  • Консоли управления вибробрусом позволяют настроить соотношение скоростей шнековых буров и конвейеров для регулировки подачи материала.
  •     
  • Дополнительные силовые регуляторы высоты удлинителей позволяют операторам быстро регулировать качество покрытия.
  •     
  • Регулировка задней кромки плиты вибробруса помогает обеспечить ровную поверхность по всей его ширине для повышения качества укладки и продления срока службы плиты вибробруса.
Равномерный поток материала

Равномерный поток материала

        
  • Усовершенствованные профили трамбующего бруса и отражателя обеспечивают плавную подачу материала на плиты вибробруса.
  •     
  • Основная плита и удлинители вибробруса имеют глубину 324 мм (12,75 дюйма), что гарантирует стабильность и высокое качество текстуры покрытия
  •     
  • Торцевая заслонка с подогревом (по заказу) не позволяет материалу прилипать, тем самым улучшая профили кромки и качество стыков.
Быстрый нагрев, равномерное распределение

Быстрый нагрев, равномерное распределение

        
  • Установленный на укладчике генератор с ременным приводом позволяет быстро нагреть плиту вибробруса для оперативного начала работы
  •     
  • Электрическая система нагрева с функцией контроля температурных зон помогает равномерно распределить тепло и сгладить текстуры асфальта, а также обеспечивает непрерывный нагрев при сбое датчика температуры.
Дополнительная система Cat Grade Control

Дополнительная система Cat Grade Control

        
  • Система горизонтирования, установленная на заводе-изготовителе, позволяет устранить неровности поверхности и контролировать толщину слоя. Это способствует повышению производительности и прибыли, а также снижению эксплуатационных расходов.
  •     
  • Удобная система с текстовым интерфейсом, режимом разделенного экрана и выбором датчика на ходу.
  •     
  • 10-позиционная автоматическая калибровка для идеального контроля, 5 преобразователей в каждом ультразвуковом датчике для вычисления истинного среднего значения и перекрестная связь, позволяющая лучше контролировать наклон при изменении настроек подъема.

Характеристики продукции Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42)

Стандартная масса 6898 фунты 3129 кг
Стандартное расстояние укладки 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма) 2,55–5,0 м (8 футов 4 дюйма – 16 футов 4 дюйма)
Максимальная ширина укладки 25 фут 7.64 м
Скорость трамбующего разравнивающего бруса 300–1800 об/мин 300–1800 об/мин
Частота вибрации 0–3000 об/мин 0–3000 об/мин
Максимальная глубина укладки 12 дюймы 305 м
Диапазон высоты выпуклости в центральной части укладываемого слоя От –2 до +5% с каждой стороны От –2 до +5% с каждой стороны
Диапазон высоты удлинителя От –5 мм до +15 мм От –5 мм до +15 мм
Минимальная ширина — торцевые заслонки установлены 106 дюймы 2700 мм
Ширина плиты вибробруса — от передней до задней части 12.75 дюймы 324 мм
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки установлены 82 дюймы 2089 мм
Длина, от передней до задней части, торцевые заслонки сняты 62 дюймы 1586 мм
Толщина плит вибробруса 0.5 дюймы 12.2 мм

Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42) Стандартное оборудование

Техническое обслуживание и ремонт

  • Комплекты для обслуживания

Безопасность

  • Предупреждающий звуковой сигнал

Подача материала

  • Гребень
  • Ручная торцевая заслонка
  • Винты регулировки толщины

Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42) Дополнительное оборудование

Технология

  • Помощник запуска укладки дорожного покрытия
  • Система регулирования уклона Cat

Рабочее место оператора

  • Зонт
  • Козырек с ЖК-дисплеем

Безопасность

  • Фары для движения по дорогам

Подача материала

  • Прокладка откидной рукоятки
  • Торцевая заслонка с приводом
  • Комплекты удлинителей
  • Складная торцевая заслонка
  • Торцевая заслонка с подогревом
  • Пластина сужения укладываемого слоя
  • Пластина кромочная
  • Пластина кромочная защитная
  • Пластина широкая

Узнайте результаты сравнения Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT

Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT
Вибробрус SE50 VT

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade and Slope предназначена для удаления неровностей с поверхности дорожного покрытия. Система состоит из датчиков для контроля высоты и наклона. Эти датчики могут работать по отдельности или вместе для выполнения автоматической корректировки высоты или поперечного наклона и поддержания целевых значений. Поперечины, оснащенные несколькими датчиками, обеспечивают более длинную область усреднения, что помогает удалять неровности для более плавных переходов.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Трамбующий разравнивающий брус SE50 VT (A42)

Просмотреть дополнительные предложения