Двигатель
Мощность — полезная | 88 л. с. 66 кВт |
Модель | Cat 3054C с механическим нагнетателем и турбокомпрессором Cat 3054C с механическим нагнетателем и турбокомпрессором |
Выбросы загрязняющих веществ | Двигатель соответствует требованиям стандартов стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. Двигатель соответствует требованиям стандартов стандартов по выбросам загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. |
Номинальная мощность (стандартная) при 2200 об/мин: полная – ISO 14396 | 93 л. с. 68.5 кВт |
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 | 88 л. с. 66 кВт |
Максимальная полезная мощность – 2000 об/мин – SAE J1349 | 87 л. с. 65 кВт |
Максимальная полезная мощность – 2000 об/мин – ISO 9249 | 88 л. с. 65 кВт |
Максимальная полезная мощность – 2000 об/мин – EEC 80/1269 | 88 л. с. 65 кВт |
Увеличение полезного крутящего момента – 1200 об/мин | 38% 38% |
Ход поршня | 5 дюйм 127 мм |
Примечание (1) | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. |
Примечание (2) | При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое снижение мощности обеспечивает защиту гидросистемы и коробки передач. При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря не происходит снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое снижение мощности обеспечивает защиту гидросистемы и коробки передач. |