Экскаваторы-погрузчики 428

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность — полезная
87 л.с.
64 кВт
Эксплуатационная масса — номинальная
18243 фунт
8275 кг
Эксплуатационная масса — максимальная
24251 фунт
11000 кг

Обзор

ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ С ЭКСКАВАТОРОМ-ПОГРУЗЧИКОМ CAT®

Экскаватор-погрузчик Cat® 428 оснащен проверенным двигателем, коробкой передач с переключением под нагрузкой, стрелой экскаваторного типа, мощной и эффективной гидравликой, а также системой Product Link™. Кроме того, он поддерживает три режима управления мощностью. Оператору гарантированы комфорт и большая грузоподъемность.

Характеристики продукции 428

Мощность — полезная 87 л.с. 64 кВт
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до 7500 фут 2286 м
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 68 кВт/93 л.с. 68 кВт/93 л.с.
Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net 283 фунт-сила 384 Н·м
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Запас крутящего момента (полезного) 38% при 1400об/мин 38% при 1400об/мин
Рабочий объем 269 дюйм³ 4.4 л
Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 64 кВт/87 л.с. 64 кВт/87 л.с.
Двигатель 3054C, 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув 3054C, 68,5 кВт, механическое управление, турбонаддув
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 65 кВт/88 hp 65 кВт/88 hp
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 69 кВт/94 л.с. 69 кВт/94 л.с.
Двигатель 3054C, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув 3054C, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув
Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net 293 фунт-сила 397 Н·м
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 269 дюйм³ 4.4 л
Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 70 кВт/95 л.с. 70 кВт/95 л.с.
Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до 7500 фут 2286 м
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 75 кВт/102 л.с. 75 кВт/102 л.с.
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 74 кВт/101 л.с. 74 кВт/101 л.с.
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 71 кВт/96 л.с. 71 кВт/96 л.с.
Запас крутящего момента (полезного) 31% при 1400об/мин 31% при 1400об/мин
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 65 кВт/89 л.с. 65 кВт/89 л.с.
Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до 7500 фут 2286 м
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net 282 фунт-сила 383 Н·м
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 71 кВт/97 hp 71 кВт/97 hp
Запас крутящего момента (полезного) 37% при 1400об/мин 37% при 1400об/мин
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Двигатель C4.4, 70 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха C4.4, 70 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Рабочий объем 269 дюйм³ 4.4 л
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 70 кВт/95 л.с. 70 кВт/95 л.с.
Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 65 кВт/88 hp 65 кВт/88 hp
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — SAE J1995 76 кВт/104 л.с. 76 кВт/104 л.с.
Рабочий объем 269 дюйм³ 4.4 л
Запас крутящего момента (полезного) 32% при 1400об/мин 32% при 1400об/мин
Запас крутящего момента (полезного) — SAE J1349 Net 294 фунт-сила 398 Н·м
Полная номинальная мощность при 2200 об/мин — ISO 14396 75 кВт (101 л.с.) 75 кВт (101 л.с.)
Полезная мощность при 2200 об/мин — ISO 9249 70 кВт/95 л.с. 70 кВт/95 л.с.
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Полезная мощность при 2200 об/мин — SAE J1349 69 кВт/94 л.с. 69 кВт/94 л.с.
Условия обеспечения номинальной мощности — не требуется снижение мощности на высоте до 7500 фут 2286 м
Двигатель C4.4, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха C4.4, 74,5 кВт, механическое управление, турбонаддув, промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
Задний ход — 3-я передача 13 миля/ч 21 км/ч
Задний ход — 4-я передача 23 миля/ч 37 км/ч
Передний ход — 4-я передача 23 миля/ч 37 км/ч
Передний ход — 3-я передача 13 миля/ч 21 км/ч
Задний ход — 2-я передача 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Передний ход — 2-я передача 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Задний ход — 1-я передача 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Передний ход — 1-я передача 3.5 миля/ч 5.6 км/ч
Задний ход — 1-я передача 3.7 миля/ч 5.9 км/ч
Передний ход — 2-я передача 5.9 миля/ч 9.5 км/ч
Задний ход — 3-я передача 16.8 миля/ч 27 км/ч
Передний ход — 3-я передача 12.4 миля/ч 20 км/ч
Задний ход — 2-я передача 7.7 миля/ч 12.4 км/ч
Передний ход — 4-я передача 24.9 миля/ч 40 км/ч
Передний ход — 1-я передача 3.7 миля/ч 5.9 км/ч
Задний ход — 2-я передача 7.5 миля/ч 12 км/ч
Передний ход — 4-я передача 12.4 миля/ч 20 км/ч
Передний ход — 5-я передача 16.8 миля/ч 27 км/ч
Передний ход — 2-я передача 5.9 миля/ч 9.5 км/ч
Задний ход — 1-я передача 3.7 миля/ч 5.9 км/ч
Передний ход — 1-я передача 3.7 миля/ч 5.9 км/ч
Передний ход — 3-я передача 7.5 миля/ч 12 км/ч
Задний ход — 3-я передача 16.8 миля/ч 27 км/ч
Передний ход — 6-я передача 24.9 миля/ч 40 км/ч
Передний мост (полный привод) — подвижный 19842 фунт 9000 кг
Передний мост (полный привод) — жестко закрепленный 51809 фунт 23500 кг
Задний мост, подвижный 22046 фунт 10000 кг
Задний мост — жестко закрепленный 58422 фунт 26500 кг
Эксплуатационная масса — номинальная 18243 фунт 8275 кг
Эксплуатационная масса — максимальная 24251 фунт 11000 кг
Система кондиционирования воздуха 99 фунт 45 кг
Эксплуатационная масса — конструкция ROPS — максимальная 24251 фунт 11000 кг
Погрузчик, многофункциональный с набором навесного оборудования и устройством быстрой смены навесного оборудования 408 фунт 185 кг
Автоматическая коробка передач 231 фунт 105 кг
Регулирование плавности хода 33 фунт 15 кг
Противовесы — базовые 254 фунт 115 кг
Телескопическая рукоять — без переднего противовеса 459 фунт 208 кг
Противовесы — максимальное значение 1014 фунт 460 кг
Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — со складными вилами 1896 фунт 860 кг
Примечание Конфигурация машины — стандартный двигатель LRC; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика объемом 1,03 м³; 610-миллиметровый ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации; передние шины 340/80-18 и задние шины 440/80-28; без противовеса; полный топливный бак; оператор массой 80 кг. Конфигурация машины — стандартный двигатель LRC; стандартная рукоять обратной лопаты; стандартная кабина с системой кондиционирования воздуха; стандартная коробка передач для полного привода; универсальный ковш погрузчика объемом 1,03 м³; 610-миллиметровый ковш обратной лопаты для нормальных условий эксплуатации; передние шины 340/80-18 и задние шины 440/80-28; без противовеса; полный топливный бак; оператор массой 80 кг.
Кабина — ROPS/FOPS STD STD
Противовесы — наращиваемый, один 529 фунт 240 кг
Универсальный ковш (1,03 м³/1,3 ярда³) — без складных вил 1486 фунт 674 кг
Полная масса машины не должна превышать 24251 фунт 11000 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный 0 фунт 0 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — универсальный 0 фунт 0 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — телескопическая рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения 1014 фунт 460 кг
Рекомендации по минимальной массе противовеса — стандартная рукоять — ковш погрузчика — параллельный подъем — общего назначения 254 фунт 115 кг
Система кондиционирования воздуха STD STD
Эксплуатационная масса (расчетная) 18243 фунт 8275 кг
Эксплуатационная масса (расчетная) (70 кВт/94 л.с.) 18091 фунт 8206 кг
Давление в системе — погрузчик 3626 фунт на кв. дюйм 250 bar
Давление в системе — обратная лопата 3626 фунт на кв. дюйм 250 bar
Производительность насоса при 2200 об/мин 42.3 галл./мин 160 л/мин
Тип С закрытым центром С закрытым центром
Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой Регулируемый аксиально-поршневой
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр цилиндра 2.6 дюйм 65 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — ход поршня 4.2 дюйм 106 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — диаметр цилиндра 2.6 дюйм 65 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — угол качания моста 1 ° 1 °
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — ход поршня 4.2 дюйм 106 мм
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 35.25 фут 10.745 м
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — диаметр штока 1.6 дюйм 40 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, привод на 2 колеса — диаметр штока 1.6 дюйм 40 мм
Один (1) гидроцилиндр двустороннего действия, полный привод — угол качания моста 11 ° 11 °
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.92 фут 8.205 м
Диаметр поворота (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, с самым широким ковшом погрузчика 35.25 фут 10.745 м
Радиус поворота — два ведущих колеса/полный привод (на внутреннее колесо не прикладывается торможение) — наружный, по передним колесам 26.92 фут 8.205 м
Тип Переднее колесо Переднее колесо
Усилитель рулевого управления Гидростатический Гидростатический
Жидкость для выхлопных систем дизельных двигателей 5 галл. (США) 19 л
Моторное масло с фильтром 2.4 галл. (США) 9 л
Система охлаждения — система кондиционирования воздуха 4.8 галл. (США) 18 л
Гидросистема 25.1 галл. (США) 95 л
Гидробак 11.1 галл. (США) 42 л
Задний мост — планетарные передачи 0.4 галл. (США) 1.7 л
Топливный бак 42.3 галл. (США) 160 л
Передний мост (полный привод) — планетарные передачи 0.2 галл. (США) 0.7 л
Задний мост 4.2 галл. (США) 16 л
Передний мост (полный привод) 2.9 галл. (США) 11 л
Коробка передач — с переключением под нагрузкой — полный привод 4.8 галл. (США) 18 л
Коробка передач (с переключением под нагрузкой) — полный привод 5 галл. (США) 19 л
Примечание Скорость движения экскаватора-погрузчика на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 440/80-28. Скорость движения экскаватора-погрузчика на максимальных оборотах двигателя, с задними шинами 440/80-28.

428 Стандартное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS и FOPS

  • Кабина, стандартная

Шины/рулевое управление/тормоза

  • Полный привод
  • 100% блокировка дифференциала
  • Тормоза с гидравлическим усилителем
  • Шины, 26 дюймов

Двигатель/коробка передач

  • Двигатель Cat 3054C 68,5 кВт
  • Стандартная аккумуляторная батарея, ток холодного пуска 750А
  • Комплект решеток радиатора
  • Стандартный режим
  • Блокировка дифференциала
  • Устройство перевода коробки передач на нейтраль
  • Коробка передач, механическая четырехступенчатая
  • Коробка передач, 6-ступенчатая автоматическая, с гидротрансформатором с муфтой блокировки

Органы управления

  • Органы управления, механические рычаги
  • Усилитель рулевого управления, гидростатический

Гидравлическая система

  • Поршневой насос переменной производительности
  • Блокировка бокового смещения
  • Маслоохладитель гидросистемы
  • Позиционер погрузчика, плавающее положение
  • Позиционер погрузчика, возврат в положение копания

Стрелы, рукояти и рычажные механизмы

  • Рукоять, стандартная, 4,3м
  • Блокировка в транспортном положении, механизм поворота
  • Блокировка в транспортном положении, стрела

Прочее навесное оборудование

  • Наружный ящик для инструмента
  • Крепления для транспортировки

Электрооборудование

  • Product Link (сотовая связь)
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Звуковой сигнал стабилизирующих опор

428 Дополнительное оборудование

Кабина с конструкциями ROPS и FOPS

  • Навес, комплектация Plus
  • Кабина, "Делюкс"

Шины/рулевое управление/тормоза

  • Шины, 28 дюймов

Двигатель/коробка передач

  • Двигатель Cat 3054C 74,5 кВт
  • Двигатель C4.4 70кВт
  • Двигатель C4.4 74,5кВт
  • Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации, ток холодного пуска 750А
  • Обогреватель блока цилиндров двигателя
  • Коробка передач, четырехступенчатая с переключением под нагрузкой
  • Коробка передач, шестиступенчатая автоматическая

Органы управления

  • Органы управления, джойстики с сервоприводом
  • Переключатель схемы управления (ISO/SAE)

Гидравлическая система

  • Гидравлические быстроразъемные соединения
  • Гидравлические трубопроводы, однонаправленные
  • Гидравлические трубопроводы, двунаправленные
  • Силовое боковое смещение
  • Регулирование плавности хода
  • Непрерывная подача
  • Программируемые потоки вспомогательных контуров

Стрелы, рукояти и рычажные механизмы

  • Телескопическая рукоять,4,3м
  • Устройство для быстрой смены обратной лопаты, механическое
  • Устройство для быстрой смены обратной лопаты, гидравлическое
  • Устройство для быстрой смены погрузчика, гидравлическое

Прочее навесное оборудование

  • Противовес, 115 кг
  • Противовес, 240 кг
  • Противовес, 460 кг
  • Передние крылья
  • Накладки для работы на улицах, стабилизирующие опоры

Электрооборудование

  • Product Link (спутниковая связь)
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Проблесковый маячок, мигающий фонарь

Узнайте результаты сравнения 428 с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе