Гусеничные мини-погрузчики 259D3 Комфорт. Производительность. Рациональность.

Краткий обзор особенностей

Тишина и комфорт
Максимальная производительность
Облегчение выполнения работ
Плавный ход
Улучшенные возможности машины

Характеристики продукции 259D3

Двигатель

Эксплуатационные характеристики

Массы

Размеры

Гидросистема

Кабина

Силовая передача

Вместимость заправочных емкостей

Система кондиционирования воздуха (при наличии)

моторное

Уровень шума

259D3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Фары: подсветка индикаторов, два задних габаритных фонаря, две регулируемые передние и задние фары с галогенными лампами, фонарь освещения кабины
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 850 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида Полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности навесного оборудования, регулировка чувствительности гидростатического привода и управление в режиме медленного перемещения
  • Индикаторы: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: засорение воздушного фильтра; мощность генератора; подлокотник поднят, или оператор покинул рабочее место; температура охлаждающей жидкости двигателя; давление масла двигателя; включение запальной свечи; засорение гидравлического фильтра; температура гидравлического масла; стояночный тормоз включен; система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления срабатывает в случае, если оператор покидает сиденье или поднимает подлокотник, при этом отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач и включается стояночный тормоз.
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Звуковой сигнал
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat C3.3B
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора или гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач, две скорости хода
  • Подвеска — независимые торсионные мосты (4)

ПРОЧЕЕ

  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувный вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Product Link™ PL240, сотовая связь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидросистема, стандартная или с повышенным расходом
  • Механическое или электрическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Хорошо заметный ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Европейская комплектация
  • Обрезиненные стальные гусеничные ленты, 320 мм (12,6 дюйма) или 400 мм (15,7 дюйма)
  • Передние направляющие колеса с двойными ребордами/задние направляющие колеса с одной ребордой или передние/задние направляющие колеса с тройной ребордой
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
    — комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования);
    — комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание);
    — комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание).
  • КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:
    — открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C0): неподвижное сиденье (без педального управления дроссельной заслонкой, без обивки потолка, нагревателя или двери);
    — открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, подогревом и пневматической подвеской) (без нагревателя и двери);
    — закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с нагревателем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, нагреватель и оттаиватель, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат);
    — закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха

259D3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ручные и педальные элементы управления
  • Внешние противовесы
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • Окраска, по заказу
  • Product Link PL641, сотовая связь
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth® и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)

Узнайте результаты сравнения 259D3 с популярной продукцией.

Сравнить с конкурирующей продукцией

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  259D3

Просмотреть дополнительные предложения