Обзор
Гибкость уплотнения
Модель Cat® CW16 представляет собой стандартный 9-колесный каток с пневматическими шинами, эксплуатационная масса которого составляет от 5200 до 15 000 кг (11 164–33 069 фунтов), а ширина полосы уплотнения — 1754 мм (69 дюймов). Доступна 11-колесная версия, которая позволяет увеличить ширину полосы уплотнения до 2132 мм (84 дюймов). Эта машина, оснащенная эффективным двигателем Cat, обеспечивает плавную и надежную работу на уклонах и мягкой опорной поверхности.