< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Cat® CW16 представляет собой стандартный 9-колесный пневмокаток с возможностью увеличения количества колес до 11. Он обладает эксплуатационной массой диапазоном от 5200 кг до 15000 кг (11484 фунтов–33069 фунтов) и обеспечивает прекрасные показатели универсальности и производительности. Машина оснащена эффективным двигателем Cat C3.4B и обеспечивает стабильную и надежную работу на склонах и мягких поверхностях.

Эксплуатационная масса — 11-колесная базовая машина 11685.0 фунты 5300.0 кг Less
Эксплуатационная масса — масса 11-колесной машины при максимальном балластировании 32849.0 фунты 14900.0 кг Less
Нагрузка на колесо — 11-колесная базовая машина 1058.0 фунты 480.0 кг Less
Нагрузка на колесо — масса 11-колесной машины при максимальном балластировании 2976.0 фунты 1350.0 кг Less

Эксплуатационные характеристики

Ширина уплотнения 11 колесной машины с диагональными шинами 84.0 дюймы 2132.0 мм Less
Радиус поворота — внешний 255.0 дюймы 6455.0 мм Less
Ширина уплотнения 11 колесной машины с радиальными шинами 83.0 дюймы 2103.0 мм Less
Внутренний радиус поворота — 11 колес 133.0 дюймы 3378.0 мм Less

Эксплуатационные показатели

Дорожный просвет 10.5 дюймы 267.0 мм Less
Максимальная скорость передвижения 12.0 миль/ч 19.0 км/ч Less

Двигатель

Полная мощность 100.5 л.с. 75.0 кВт Less

Соответствие нормам

Модель C3.4B C3.4B Less

Размеры

Overall Length 14.1 футы 4290.0 мм Less
Высота по ROPS 9.8 футы 3000.0 мм Less
Высота по рулевому колесу 91.0 дюймы 2320.0 мм Less

Вместимость заправочных емкостей

Емкость бака системы распыления воды 92.0 галл. 348.0 л Less

Заправочные объемы

Вместимость топливного бака 38.0 галл. 146.0 л Less

Универсальная производительность по уплотнению

Превосходный обзор и комфорт

Трансмиссия с плавным ходом

Простое обслуживание