Массы
Максимальная эксплуатационная масса | 7230 lb 3278 kg |
Эксплуатационная масса | 5952 lb 2700 kg |
Ключевые характеристики
Каток CB2.9 представляет собой машину массой 3–3,5 метрических тонны, оснащенную вальцами шириной 1300 мм (51 дюйм). Данная модель является универсальной машиной, которая может использоваться в качестве единственного вибрационного катка в небольших проектах или в качестве вспомогательного катка на больших площадках, где работают другие высокопроизводительные машины. За счет высокой амплитуды вибраций и увеличенной ширины вальцов каток способен обеспечивать производительность (тонн/ч), идеальную для работ на обочинах, небольших парковках, дополнительных полосах дорог и других схожих проектах.
Максимальная эксплуатационная масса | 7230 lb 3278 kg |
Эксплуатационная масса | 5952 lb 2700 kg |
Статическая линейная нагрузка | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
Смещение барабана | 1.5 in 40 mm |
Скорость хода — максимальная | 7.5 mile/h 12 km/h |
Стандартная ширина уплотнения | 51 in 1300 mm |
Полная мощность | 30.7 HP 22.9 kW |
Модель двигателя | C1.5 C1.5 |
Габаритная ширина | 56 in 1412 mm |
Высота по конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) | 106 in 2700 mm |
Колесная база | 71 in 1800 mm |
Габаритная длина | 101 in 2575 mm |
Номинальная амплитуда — высокая | 0.022 in 0.56 mm |
Центробежная сила на вальце — минимальная | 3485 lb 15.5 kN |
Центробежная сила на вальце — максимальная | 7846 lb 34.9 kN |
Частота | 60/48 Гц (3600/2880 виб./мин) 60/48 Гц (3600/2880 виб./мин) |
Емкость бака системы распыления воды | 52.8 gal (US) 200 l |
Объем топливного бака | 15.9 gal (US) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSИспользуйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.
Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.
Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.
Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.