Органы управления машиной с интуитивно понятной схемой работы
Интуитивно понятная многофункциональная панель управления со встроенной антивандальной крышкой упрощает эксплуатацию и улучшает защиту. Легкочитаемый аналоговый дисплей и яркая светодиодная подсветка панели управления упрощают работу как в светлое, так и в темное время суток.
Аналоговый дисплей
На аналоговом дисплее можно быстро посмотреть информацию об уровне топлива, температуре охлаждающей жидкости и счетчике моточасов, благодаря чему операторы и обслуживающий персонал получают полный контроль над состоянием машины.
Работа в ночное время
Осветительные приборы для движения по дорогам и фонари рабочего освещения включают передние фары с указателями поворота, один задний фонарь рабочего освещения с указателями поворота и предупредительный маячок. Они обеспечивают отличное освещение рабочей зоны и прекрасный обзор.
Складная конструкция ROPS и навес
Мощные гидроцилиндры подъема, которыми управляет только один оператор, позволяют выполнять подъем и опускание без использования специальных инструментов. Складной навес совместим как с фиксированной, так и со складной конструкцией ROPS.
Вибрационные вальцы
Система вибрации оснащена функцией автоматического отключения вибрации в случае, если рычаг хода установлен в нейтральное положение. Систему вибрации можно включить только для передних или задних вальцов, или одновременно для всех вальцов. Вал эксцентриковых противовесов эксклюзивной конструкции обеспечивает быстрый запуск и остановку, а межсервисный интервал для подшипников составляет 3 года или 3000 часов.
Выбор частоты
Два режима частоты вибрации обеспечивают отличный уровень уплотнения и низкий уровень шума. Предусмотрена возможность выбора режима 60 Гц (3600 виб./мин), а также режима 48 Гц (2880 виб./мин).
Возможность смещения вальца
Смещение вальца на 40 мм (1,5 дюйма) повышает управляемость при маневрировании рядом с бордюрами и другими препятствиями и при этом охватывать большую поверхность.
Дополнительное оборудование для расширения функционала
Защита распылителя установлена для борьбы с ветром, а индикатор низкого уровня воды предупреждает оператора. Водяной бак объемом 200л (53галлонов) обеспечивает более длительный интервал между заправками. Прерывистый и непрерывный режим повышают управляемость и эффективность. Тройная система фильтрации воды в баке (до водяного насоса) и специальные распылительные форсунки повышают надежность. Наличие единого отверстия для слива и фильтрации упрощает техническое обслуживание.
Подпружиненные скребки
Подпружиненные скребки поддерживают вальцы в чистоте, равномерно распределяют воду и сокращают ее расход. Прочные выдвижные шарниры позволяют сохранять контакт с вальцом. Они втягиваются при движении по дороге во избежание необязательного износа. Скребки расположены впереди и позади каждого вальца.
Мощные двигатели Cat
Электронный блок управления (ЭБУ) обеспечивает стабильный режим работы. Двигатель CatC1.5 оснащен электрическим топливоперекачивающим насосом и топливным баком, объема которого хватает на 8–12 рабочих часов. С помощью двух вариантов настройки частоты вращения коленчатого вала двигателя операторы могут адаптировать машину под конкретное применение и условия окружающей среды.
Регулирование тяги
Регулятор тяги доступен в конструкции крепления на пальцах, обеспечивающей быструю установку. Установка на уже работающие машины выполняется за один час.
Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах
Система охлаждения обеспечивает возможность работы при 49 °C (120 °F) в условиях 80-процентной нагрузки. Двигатель вентилятора с гидроприводом позволяет изменять частоту вращения и снижает уровень шума.