Универсальный каток CC2.6

Тандемные вибрационные катки CC2.6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
4982 фунт
2260 кг
Стандартная ширина уплотнения
47 дюйм
1200 мм
Полная мощность
30.7 л. с.
22.9 кВт

Обзор

Каток CC2.6 представляет собой машину массой 3 метрические тонны, оснащенную одним передним вальцом шириной 1200 мм (47 дюймов) и 4 задними колесами. На каток можно установить один из 4 вариантов резиновых шин, которые не будут повреждать уже уплотненную, гладкую поверхность.

Характеристики продукции CC2.6

Эксплуатационная масса 4982 фунт 2260 кг
Максимальная эксплуатационная масса 5375 фунт 2438 кг
Стандартная ширина уплотнения 47 дюйм 1200 мм
Статическая линейная нагрузка 56 фунт/дюйм 10 кг/см
Смещение барабана 1.5 дюйм 40 мм
Скорость хода — максимальная 6.5 миля/ч 10.5 км/ч
Полная мощность 30.7 л. с. 22.9 кВт
Модель двигателя C1.5 C1.5
Габаритная длина 101 дюйм 2575 мм
Колесная база 71 дюйм 1800 мм
Габаритная ширина 52 дюйм 1312 мм
Высота по конструкции защиты при опрокидывании (ROPS) 106 дюйм 2700 мм
Номинальная амплитуда — высокая 0.022 дюйм 0.56 мм
Центробежная сила на вальце — максимальная 6744 фунт 30 кН
Центробежная сила на вальце — минимальная 3305 фунт 14.7 кН
Частота 60/48 Гц (3600/2880 виб./мин) 60/48 Гц (3600/2880 виб./мин)
Объем топливного бака 15.9 галл. (США) 60 л
Емкость бака системы распыления воды 52.8 галл. (США) 200 л

CC2.6 Дополнительное оборудование

Балласт

Выключатель "массы" аккумуляторной батареи

Гидравлическое биомасло

Буферы

Навес, складной

Подстаканники

Специальная краска

Два ходовых рычага

Обрезчик кромки готов

Светодиодные фонари

Конструкция ROPS, складная

Сиденье с датчиком присутствия оператора

Выдвижное сиденье

Регулирование тяги

Узнайте результаты сравнения CC2.6 с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CC2.6

Просмотреть дополнительные предложения