Сдвоенные вибрационные катки CB16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стандартная эксплуатационная масса
31941 фунт
14488 кг
Стандартная ширина уплотнения
84 дюйм
2130 мм
Полная мощность
142 л.с.
106 кВт

Обзор

CB16 представляет собой виброуплотнитель массой 16 метр. т, оборудованный вальцами шириной 2130 мм (84 дюймов). Эта высокопроизводительная модель обеспечивает превосходную плотность покрытия, хороший обзор и комфорт, высокую топливную эффективность за счет использования экономичного режима и оснащена лучшей в отрасли системой орошения. Эта модель может быть оборудована системой управления уплотнением Cat, которая обеспечивает контроль температуры и количества проходов, а также связь «машина-машина» для более эффективной работы.

Характеристики продукции CB16

Стандартная эксплуатационная масса 31941 фунт 14488 кг
Статическая линейная нагрузка 204 lb/in 36 kg/cm
Максимальная эксплуатационная масса 34255 фунт 15538 кг
Стандартная ширина уплотнения 84 дюйм 2130 мм
Минимальное расстояние от бордюра 28 дюйм 723 мм
Дорожный просвет 11.5 дюйм 292 мм
Смещение барабана 6 дюйм 170 мм
Максимальная ширина уплотнения 90 дюйм 2300 мм
Полная мощность 142 л.с. 106 кВт
Модель двигателя Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT
Низкая 4.5 миля/ч 7 км/ч
Тяжелый 8 миля/ч 13 км/ч
Габаритная длина 15.5 фут 4742 мм
Колесная база 11.25 фут 3450 мм
Высота — с конструкциями ROPS/FOPS 10 фут 3068 мм
Габаритная ширина 92 дюйм 2325 мм
Выбор режима вибрации Раздельно на валец, только передний, только задний, оба Раздельно на валец, только передний, только задний, оба
Минимальная амплитуда 0.01 дюйм 0.3 мм
Максимальная частота 3800 V/m 63.3 Hz
Максимальная амплитуда 0.041 дюйм 1.03 мм
Центробежная сила на вальце — максимальная 31069 фунт 138.2 кН
Центробежная сила на вальце — минимальная 12409 фунт 55.2 кН
Минимальная частота 2520 V/m 42 Hz
Объем топливного бака 66 галл. (США) 250 л
Емкость бака системы распыления воды 264 галл. (США) 1000 л

CB16 Дополнительное оборудование

Сиденье с поворотом на 360˚

Комплект для подключения акселерометра

Система кондиционирования воздуха

Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

Биоразлагаемое масло

Система управления уплотнением Cat

Крышки вальцов

Обрезчик кромки

Пакет защиты от замерзания

Галогенные фонари с подсветкой краев вальцов

Сиденье с подогревом

Ксеноновые лампы

Светодиодные фонари

Зеркала

Сцепное устройство со смещением

Система вибрации с осцилляцией

Высококачественные форсунки оросительной системы

Product Link

Фары

Кабина с конструкциями ROPS/FOPS

Двухамплитудная/двухчастотная система вибрации

Система вибрации Versa Vibe

Проблесковый маячок

Покрытие для распределения воды — кокосовое волокно/резина

Узнайте результаты сравнения CB16 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущий Далее

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями