Грунтовой вибрационный каток CS54B

Грунтовые вибрационные катки CS54B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
23265 фунт
10555 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюйм
2134 мм
Полная мощность
131 л. с.
98 кВт

Обзор

Оптимизация производительности

Модель CS54B обеспечивает высочайшую производительность при уплотнении сыпучего грунта.

Характеристики продукции CS54B

Эксплуатационная масса с кабиной 23265 фунт 10555 кг
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) / защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 12754 фунт 5785 кг
Эксплуатационная масса с конструкциями защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 22822 фунт 10355 кг
Масса — валец с кабиной 12959 фунт 5880 кг
Ширина полосы уплотнения 84 дюйм 2134 мм
Скорость хода — максимальная 6.8 миля/ч 11 км/ч
Статическая линейная нагрузка с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) или защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 151.8 фунт/дюйм 27.1 кг/см
Статическая линейная нагрузка с кабиной 154.3 фунт/дюйм 27.6 кг/см
Дорожный просвет 17.4 дюйм 442 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.08 фут 3.68 м
Полная мощность 131 л. с. 98 кВт
Модель двигателя Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT Двигатель Cat C4.4 с технологией ACERT
Колесная база 9.58 фут 2.9 м
Диаметр вальца 60.4 дюйм 1534 мм
Габаритная длина 19.17 фут 5.85 м
Габаритная ширина 7.58 фут 2.3 м
Высота— с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.25 фут 3.11 м
Ширина вальца 84 дюйм 2134 мм
Частота вибрации — стандартная 30,5 Гц (1830 виб/мин) 30,5 Гц (1830 виб/мин)
Номинальная амплитуда — низкая 0.037 дюйм 0.95 мм
Центробежная сила — максимальная 52600 фунт 234 кН
Центробежная сила — минимальная 29900 фунт 133 кН
Номинальная амплитуда — высокая 0.075 дюйм 1.9 мм
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин) 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин)
Шины 23,1x 26 23,1x 26
Объем топливного бака 64 галл. (США) 242 л

CS54B Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа с поручнями/ограждениями
  • Коврик
  • Регулируемое, вращающееся сиденье с виниловой обивкой со встроенными панелью управления и жидкокристаллическим дисплеем оператора
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном со встроенными подстаканниками
  • Ремень безопасности
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Гладкий валец
  • Двойная амплитуда, единая частота
  • Двойные капсюльные картеры эксцентриков
  • Функция автоматической вибрации
  • Передний регулируемый стальной скребок

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C4.4
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Экономичный режим
  • Два ходовых насоса: один для привода вальца, один для заднего моста
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Откидываемый радиатор/маслоохладитель гидросистемы
  • Система двойного торможения
  • Двухскоростная гидростатическая коробка передач

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 24 В
  • Генератор, 75 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 750 А

ПРОЧЕЕ

  • Система Product Link™
  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • S•O•Клапаны для отбора проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости по программе S℠

CS54B Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа со стальным навесом
  • Открытая платформа с конструкциями ROPS/FOPS
  • Зеркало заднего вида внутри кабины
  • Зеркала заднего вида снаружи кабины
  • Солнцезащитный козырек
  • Опускающийся солнцезащитный экран внутри кабины
  • Открытая платформа со стальным навесом

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Набор кулачковых обечаек (поставляется с овальными или квадратными кулачками)
  • Регулируемая частота
  • Два регулируемых стальных скрепера
  • Два регулируемых полиуретановых скрепера

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защита коробки передач

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Измерение — на основе мощности привода и/или CMV
  • Карта — система картографирования SBAS GNSS
  • Подключение — система связи с другими машинами

ПРОЧЕЕ

  • Усовершенствованный комплект галогенных фонарей
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Дверца доступа к заливной горловине топливного бака
  • Транспортировка в контейнере

Узнайте результаты сравнения CS54B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CS54B

Просмотреть дополнительные предложения