Грунтовой вибрационный каток CP54B

Грунтовые вибрационные катки CP54B

Найти дилера

Ключевые характеристики

Габаритная длина
19.21 фут
5.85 м
Эксплуатационная масса с кабиной
24539 фунт
11135 кг
Габаритная ширина
7.53 фут
2.3 м

Обзор

Оптимизация производительности

Модель CP54B обеспечивает высочайшую производительность при уплотнении связного и полусвязного грунта.

Преимущества

Более низкие эксплуатационные расходы

Экономичный режим снижает расход топлива на 15%. Эксклюзивная капсюльная вибрационная конструкция увеличивает сервисные интервалы до 3лет или 3000моточасов, а шарнирное сочленение рамы с подшипниками с заложенной на весь срок службы смазкой вообще не требует техобслуживания.

Повышение эффективности до 50%

Эксклюзивная технология MDP с бортовой системой измерения уплотнения гарантирует точную работу без догадок, а масштабируемые картографирование и межмашинный обмен информацией поддерживают эффективную связь на рабочей площадке.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Новая камера заднего вида предоставляет оператору улучшенную обзорность, а стандартная рулевая колонка с регулируемым наклоном и панель управления дисплеем с подсветкой, которая поворачивается вместе с сиденьем, обеспечивают повышенный комфорт.

Характеристики продукции CP54B

Габаритная длина 19.21 фут 5.85 м
Габаритная ширина 7.53 фут 2.3 м
Ширина вальца 84 дюйм 2134 мм
Диаметр вальца 60.9 дюйм 1549 мм
Диаметр вальца — по кулачкам 60.9 дюйм 1549 мм
Высота— с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты оператора от падающих предметов (FOPS) или кабиной 10.25 фут 3.11 м
Колесная база 9.5 фут 2.9 м
Эксплуатационная масса с кабиной 24539 фунт 11135 кг
Эксплуатационная масса с открытой платформой 23248 фунт 10545 кг
Эксплуатационная масса— со стальным навесом 10645 кг 23468 фунт
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 10820 кг 23854 фунт
Масса на вальце с открытой платформой 6170 кг 13603 фунт
Масса на вальце с открытой кабиной со стальным навесом 13669 фунт 6200 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 6260 фунт 13801 кг
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) / защиты оператора от падающих предметов (FOPS) 14092 фунт 6395 кг
Масса — валец с кабиной 14092 фунт 6395 кг
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Полная мощность 129.4 л. с. 96.5 кВт
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 114.4 л. с. 85.3 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 113 л. с. 84.3 кВт
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Ширина полосы уплотнения 84 дюйм 2134 мм
Дорожный просвет 17.7 дюйм 450 мм
Скорость хода — максимальная 7 миля/ч 11.2 км/ч
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.07 фут 3.68 м
Объем топливного бака 64 галл. (США) 242 л
Шины 23,1x 26 23,1x 26
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин) 23,3–30,5 Гц (1400–1830 виб/мин)
Частота вибрации — стандартная 30,5 Гц (1830 виб/мин) 30,5 Гц (1830 виб/мин)
Центробежная сила — максимальная 59800 фунт 266 кН
Центробежная сила — минимальная 29900 фунт 133 кН
Номинальная амплитуда — высокая 0.075 дюйм 1.9 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.035 дюйм 0.88 мм

CP54B Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Регулируемое, вращающееся сиденье с виниловой обивкой со встроенными панелью управления и жидкокристаллическим дисплеем оператора
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном со встроенными подстаканниками
  • Камера заднего вида с дисплеем с цветным сенсорным экраном
  • Ремень безопасности
  • Разъем питания, 12 В

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Кулачковый валец
  • Двойная амплитуда, единая частота
  • Двойные капсюльные картеры эксцентриков
  • Функция автоматической вибрации
  • Передний регулируемый стальной скребок

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель Cat C4.4
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Трехпозиционный переключатель оборотов двигателя, экорежим и функция автоматического регулирования скорости
  • Два ходовых насоса: один для привода вальца, один для заднего моста
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Откидываемый радиатор/маслоохладитель гидросистемы
  • Система двойного торможения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 24 В
  • Генератор, 100 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 750 А

ПРОЧЕЕ

  • Система связи Product Link
  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • S•O•Клапаны S для отбора проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости

CP54B Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа
  • Закрытая кабина с конструкциями ROPS/FOPS с климат-контролем, сиденье с тканевой обивкой
  • Открытая платформа со стальным навесом
  • Зеркало заднего вида внутри кабины
  • Навес с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) или защиты оператора от падающих предметов (FOPS) с поручнями или ограждениями, напольный коврик
  • Зеркала заднего вида снаружи кабины
  • Солнцезащитный козырек
  • Опускающийся солнцезащитный экран внутри кабины

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Планировочный отвал
  • Регулируемая частота
  • Два регулируемых стальных скрепера

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защита коробки передач

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Измерение на основе мощности привода
  • Карта — система картографирования SBAS GNSS
  • Подключение — система связи с облаком и машинами

ПРОЧЕЕ

  • Усовершенствованный комплект галогенных фонарей
  • Желтый проблесковый маячок
  • Дверца доступа к заливной горловине топливного бака

Узнайте результаты сравнения CP54B с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CP54B

Просмотреть дополнительные предложения