Параметры массы
Эксплуатационная масса с конструкциями защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты оператора от падающих предметов (FOPS) | 27863 lb 12639 kg |
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS | 27524 lb 12485 kg |
Эксплуатационная масса— с навесом | 27132 lb 12307 kg |
Масса на вальце с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS)/ защиты оператора от падающих предметов (FOPS) | 17123 lb 7767 kg |
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS | 17030 lb 7725 kg |
Масса— валец с навесом | 16877 lb 7655 kg |