Универсальный бампер
Универсальный бампер позволяет увеличивать массу вальца, а также облегчает установку на машину дополнительного комплекта накладных кулачков.
Система хода с двумя насосами
Эксклюзивная система хода с двумя насосами Cat обеспечивает стабильный расход гидравлического масла для непревзойденного преодоления подъемов и управления функциями отвала. Кроме того теперь система оснащена электронным управлением для еще большей производительности. Система хода с двумя насосами обеспечивает раздельный поток гидравлического масла к задним колесам и вальцу для исключительного тягового усилия при уплотнении толстых слоев, мягких, рыхлых грунтов или при работе на крутых склонах, а также превосходное управление при движении вперед или назад по уклону.
Большая система охлаждения
Вибрационные уплотнители грунта серии B оборудованы большой системой охлаждения и вентилятором с регулируемой частотой вращения. Большая система позволяет удерживать рабочую температуру в допустимых пределах. Вентилятор с регулируемой частотой вращения снижает отбор мощности, работая только с той скоростью, которая необходима для охлаждения системы. Снижение отбора мощности вносит свой вклад в эффективное использование топлива.
Функция автоматического регулирования скорости
Функция автоматического регулирования скорости позволяет установить максимальную рабочую скорость. После того как скорость будет задана, ее можно включить, переведя рычаг хода в положение полного рабочего хода. Постоянная скорость положительно сказывается на качестве уплотнения и позволяет поддерживать однородность.
Сиденье оператора
Новое стандартное сиденье оператора вращается на 20 градусов вправо и оборудовано рукоятью хода и консолью управления с жидкокристаллическим дисплеем в правом подлокотнике. Конструкция позволяет органам управления и дисплею перемещаться за оператором при повороте сиденья. Сиденье оборудовано ремнем безопасности с инерционной катушкой. Машины, оборудованные ROPS/FOPS, имеют всепогодные сиденья с виниловой обивкой. Машины с кабиной ROPS/FOPS оборудованы сиденьями с тканевой обивкой. На заказ в машины с кабиной устанавливается сиденье "делюкс" с пневматической подвеской и высокой спинкой.
Шарнирное сочленение, не требующее технического обслуживания
В шарнирном соединении применены подшипники с заложенной на весь срок службы смазкой.