Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовые вибрационные катки CS19 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с кабиной
41403 фунты
18780 кг
Ширина полосы уплотнения
84 дюймы
2134 мм
Полная мощность
174.6 л. с.
130.2 кВт

Обзор

Эффективное и последовательное уплотнение

Грунтовой вибрационный каток Cat® CS19 c гладким вальцом идеально подходит для работы с зернистым грунтом, а также со связным грунтом при использовании дополнительного набора кулачковых обечаек. Надежная ходовая система повышает производительность и эффективность, а технологические решения для уплотнения помогают быстрее достигать плановой плотности.

Преимущества

Низкие эксплуатационные расходы

Экономичный режим, не требующее обслуживания сцепное устройство с герметизированными на весь срок службы подшипниками и увеличенные межсервисные интервалы сводят к минимуму затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Повышение эффективности за счет технологий уплотнения

Бортовая технология измерения уплотнения показывает, соблюдаются ли спецификации, что позволяет исключить работу наугад, сократить число лишних проходов и свести к минимуму количество переделок.

Превосходная обзорность и комфорт

Камера заднего вида расширяет обзор вокруг машины, а поворотное сиденье с интегрированными органами управления и наклонная рулевая консоль улучшают эргономику рабочего места оператора.

Характеристики продукции CS19

Эксплуатационная масса с кабиной 41403 фунты 18780 кг
Эксплуатационная масса — с навесом 40278 фунты 18270 кг
Эксплуатационная масса с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 40664 фунты 18445 кг
Масса — валец с кабиной 29304 фунты 13292 кг
Масса — валец с навесом 29233 фунты 13260 кг
Масса — валец с открытой кабиной с навесом с конструкцией ROPS/FOPS 29355 фунты 13315 кг
Примечание (1) Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 80 кг (176 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер. Эксплуатационная масса указана приблизительно и включает полностью заправленные баки эксплуатационных жидкостей и оператора весом 80 кг (176 фунтов). Масса кабины включает обогреватель и кондиционер.
Ширина полосы уплотнения 84 дюймы 2134 мм
Габаритная длина 20.1 фут 6.1 м
Габаритная ширина 8.1 фут 2.5 м
Максимальная высота 10.2 фут 3.1 м
Диаметр вальца 60.4 дюймы 1534 мм
Колесная база 9.5 фут 2.9 м
Полная мощность 174.6 л. с. 130.2 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 173 л. с. 129 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 145.5 л. с. 108.5 кВт
Полезная мощность — SAE J1349:2011 143.8 л. с. 107.2 кВт
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем и генератором переменного тока.
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты, эквивалентные Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Стандарты, эквивалентные Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Ход поршня 5.3 дюймы 135 мм
Диаметр цилиндра 4.1 дюймы 105 мм
Частота вибрации — стандартная 1680 ВВМ 28 Гц
Диапазон регулирования частоты вибрации 23,3–28 Гц (1400–1680 виб/мин) 23,3–28 Гц (1400–1680 виб/мин)
Номинальная амплитуда — высокая 0.083 дюймы 2.1 мм
Номинальная амплитуда — низкая 0.039 дюймы 0.98 мм
Центробежная сила — максимальная 75234 фунты 335 кН
Центробежная сила — минимальная 35163 фунты 156 кН
Статическая линейная нагрузка с кабиной 348.8 фунт/дюйм 62.3 кг/см
Статическая линейная нагрузка — открытая платформа с солнцезащитным козырьком 348 фунт/дюйм 62.1 кг/см
Статическая линейная нагрузка — открытая платформа с конструкциями ROPS/FOPS 349.4 фунт/дюйм 62.4 кг/см
Дорожный просвет 16.8 дюймы 427 мм
Минимальное расстояние от бордюра 21.1 дюймы 535 мм
Радиус поворота — внутренний край вальца 12.1 фут 3.7 м
Скорость хода — максимальная 7.1 миля/ч 11.4 км/ч
Объем топливного бака 87.7 галл. (США) 332 л
Система охлаждения 7.5 галл. (США) 28.3 л
Моторное масло с фильтром 4.6 галл. (США) 17.4 л
Корпусы эксцентриковых грузов (комбинированные) 6.9 галл. (США) 26 л
Мост и бортовые редукторы 6.3 галл. (США) 24 л
Гидробак 13.2 галл. (США) 50 л
Возможность повторного использования 96% 96%

CS19 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа со стальным навесом, поручнями, напольным ковриком и сиденьем с виниловой обивкой
  • Регулируемое сиденье с интегрированной консолью
  • ЖК-дисплей с антивандальной защитой
  • Рулевая колонка с регулируемым наклоном со встроенными подстаканниками
  • Система камеры заднего вида и дисплей с цветным сенсорным экраном
  • Хорошо заметный ремень безопасности шириной 50 мм (2 дюйма)
  • Разъем питания, 12 В
  • Звуковой сигнал машины, звуковой сигнал заднего хода

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Гладкий валец
  • Картеры чечевицеобразных дебалансов
  • Двойная амплитуда, единая частота
  • Функция автоматической вибрации
  • Одинарный регулируемый стальной скрепер

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • VisionLink®

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C7.1®
  • Двухэлементный воздухоочиститель
  • Трехскоростной переключатель дроссельной заслонки с поддержкой экономичного режима
  • Функция автоматического регулирования скорости (ASC)
  • Два ходовых насоса: один для привода вальца, один для заднего моста
  • Топливный фильтр, водоотделитель, топливоподкачивающий насос, индикатор уровня воды
  • Откидываемый радиатор/маслоохладитель гидросистемы
  • Система двойного торможения
  • Двухскоростная гидростатическая коробка передач
  • Дифференциал повышенного трения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 24 В
  • Генератор переменного тока, 100 А
  • Ток холодного пуска аккумуляторных батарей 750 А

ПРОЧЕЕ

  • Запираемые корпус двигателя, бак гидравлической жидкости и топливный бак
  • Смотровые указатели уровня масла в гидросистеме и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Клапаны для отбора проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости по программе S·O·S℠
  • Галогенные фонари рабочего освещения (4)

CS19 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Открытая платформа ROPS/FOPS со стальным навесом, поручнями, напольным ковриком и сиденьем с виниловой обивкой
  • Кабина ROPS/FOPS с системой климат-контроля, сиденьем с тканевой обивкой и наружными зеркалами заднего вида
  • Солнцезащитный козырек (кабина)
  • Опускающийся солнцезащитный экран (кабина)

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

  • Комплект съемных овальных и квадратных кулачковых обечаек
  • Регулируемая частота
  • Два регулируемых стальных скрепера
  • Два регулируемых полиуретановых скрепера

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

  • Измерение на основе мощности привода (MDP)
  • Система измерения значения уплотнения — Compaction Meter Value (CMV)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Защита коробки передач

ПРОЧЕЕ

  • Галогенные фонари рабочего освещения (8)
  • Желтый проблесковый маячок

Узнайте результаты сравнения CS19 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19

Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19
Грунтовой вибрационный каток CS19

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система измерения уплотнения— система на основе акселерометра, которая предоставляет показания жесткости материала. Эта система используется на грунтовых вибрационных катках с гладкими вальцами и двухвальцовых асфальтовых вибрационных катках. Она выполняет измерения только при активной системе вибрации и предоставляет безразмерную величину, полученную на основе зарегистрированных данных, которая обозначает жесткость композита.

Ознакомиться с технологиями

Система измерения мощности привода машины показывает значение жесткости грунта, сопоставляя уплотнение и сопротивление качению. Дополнительная система картографирования помогает оператору наблюдать за выполняемой работой, а также убедиться, что покрыта вся площадь рабочего участка, и проверять равномерность работы катка.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  CS19

Просмотреть дополнительные предложения