Бульдозеры большой мощности D8R надежность в самых тяжелых условиях эксплуатации

Краткий обзор особенностей

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Характеристики продукции D8R

Двигатель

Вместимость заправочных емкостей

Массы

Размеры – стандартный

Размеры – LGP

Размеры – без подвески

Отвалы

D8R Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 75 А
  • Сигнал заднего хода
  • Предупреждающий сигнал переднего хода

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Электронная система контроля (EMS) с датчиками температуры
  • Указатель уровня топлива
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3 дюйма)
  • Зеркало заднего вида

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Замедлитель оборотов двигателя
  • Дверцы моторного отсека
  • Топливоподкачивающий насос
  • Глушитель
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой (3 передачи)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Рама трубчатой конструкции для катков гусеничной ленты с 8 опорными катками
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Направляющие гусениц

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Дифференциальное управление поворотом и двухходовой рычаг
  • Раздельные контуры рулевого управления и рабочего оборудования
  • Охладитель гидравлического масла
  • Гидравлический клапан — для отвала и рыхлителя
  • Крепежный кронштейн для гидроцилиндра подъема
  • Гидроцилиндр подъема отвала — левая сторона
  • Гидроцилиндр подъема отвала — правая сторона

D8R Дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

  • Стандартная
  • LGP
  • Комплектация для пустынного климата
  • Комплектация для работы с отходами

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Product Link — PL321
  • Product Link — PL522

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель с теплозащитным экраном
  • Быстрая замена масла

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА

  • Устройство впрыскивания эфира
  • Подогреватель дизельного топлива
  • Подогреватель, двигатель 240 В
  • Система предпусковой подачи смазки

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

  • Фильтр предварительной очистки: – стандартный;– турбина;– турбина с сетчатым фильтром.

ОХЛАДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

  • Радиатор: – AMOCS; – AMOCS, для высоких температур окружающей среды и устойчивый к абразивному воздействию;– AMOCS, устойчивый к загрязнению; – устойчивый к загрязнению и абразивному воздействию.

УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

  • Привод вентилятора: – стандартный; – с увеличенной скоростью (для высоких температур окружающей среды); – с уменьшенной скоростью.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Открытый навес с конструкцией ROPS
  • Закрытая кабина с конструкцией ROPS
  • Подрессоренные сиденья с виниловой или тканевой обивкой
  • Задние защитные экраны

ЗАЩИТА

  • Топливный бак
  • Радиатор для тяжелых условий эксплуатации
  • Щетки
  • Щитки: – нижние, для тяжелых условий; – нижние, для тяжелых условий, герметичные.
  • Защитная решетка сердцевины радиатора
  • Группа фильтров: – задняя; – задняя (навес).
  • Щиток: – топливный бак; – задняя коробка передач.
  • Отбойные брусья: – передние (с подвеской); – передние (без подвески).

ОТВАЛ

  • Полусферический отвал
  • Сферический отвал
  • Поворотный отвал

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Вентилятор нагнетательный: – стандартный; – с покрытием; – эжектор; – реверсивный.

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ

  • Крышка, топливный бак
  • Переходник для быстрой заправки топливом

БОРТОВОЙ РЕДУКТОР

  • Стандартная
  • Стандартный, со щитками
  • LGP
  • LGP, со щитками
  • Стандартный, арктического исполнения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Базовая, с подвеской
  • Принудительное крепление пальца: – со щитками; – арктическое исполнение; – без подвески.
  • Без подвески, со щитками

ОПОРНЫЙ КАТОК

  • Без поддерживающего катка, с подвеской
  • Поддерживающий каток, с подвеской
  • Опорные катки: – с подвеской, для низких температур; – без подвески; – без подвески, для низких температур.

ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ УДЕРЖАНИЕМ ПАЛЬЦА

  • Гусеничные ленты: – для сверхтяжелых условий эксплуатации (44 секции) (560 мм/22 дюйма; 560 мм/22 дюйма, трапециевидные; 560 мм/22 дюйма, для сталелитейного производства; 610 мм/24 дюйма; 610 мм/24 дюйма, трапециевидные; 610 мм/24 дюйма, для резки; 660 мм/16 дюймов; 660 мм/26 дюймов, трапециевидные; 710 мм/28 дюймов; 710 мм/28 дюймов, трапециевидные; 965 мм/38 дюймов, трапециевидные; 965 мм/38 дюймов); – для умеренных условий эксплуатации (44 секции) (610 мм/24 дюйма; 660 мм/26 дюймов; 710 мм/28 дюймов; 710 мм/28 дюймов; 965 мм/38 дюймов); – для сверхтяжелых условий эксплуатации (610 мм/24 дюйма; 660 мм/26 дюймов, трапециевидные).

ГИДРАВЛИКА

  • Гидроцилиндр наклона отвала: – гидравлическая система, с одиночным перекосом; – гидравлическая система, с двойным перекосом.
  • Смазка: – стандартная; – для высокой температуры окружающей среды; – для низкой температуры окружающей среды.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Варианты с 4, 6, 8 или 10 фонарями
  • Аккумуляторные батареи: – стандартные; – для тяжелых условий эксплуатации.
  • Фары: – четыре; – шесть; – десять; – восемь (с защитными дугами); – восемь (с защитными дугами и задним экраном); – десять (ROPS, система кондиционирования воздуха).

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Рабочее место оператора: – навес; – кабина (стандартная, арктического исполнения).
  • Кондиционер: – без кондиционера; – с кондиционером (под капотом, на конструкции ROPS).
  • Сиденье: – с виниловой обивкой; – с тканевой обивкой; – с тканевой обивкой и пневмоподвеской.

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Сцепное устройство
  • Противовес
  • Рыхлители: – многостоечный; – одностоечный.
  • Сцепное устройство, заднее, жесткое
  • Рыхлитель: – одностоечный; – одностоечный, со съемником пальца; – одностоечный, с толкающим блоком; – многостоечный.
  • Задний противовес
  • Одностоечный рыхлитель с отбойным брусом
  • Палец и отбойный брус одностоечного рыхлителя
  • Многостоечный рыхлитель с отбойными брусьями
  • Одностоечный рыхлитель с толкающим блоком и съемником пальца
  • Задний отбойный брус
  • Без заднего навесного оборудования

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес: – на сцепном устройстве;– дополнительный.
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Окрашенный в черный цвет капот и цилиндры

ТОЛКАЮЩИЕ БРУСЬЯ

  • Бульдозер: – толкающий брус, одиночный; – толкающий брус, двойной перекос.

ОТВАЛЫ

  • 8SU: – 8SU, с камнезащитным щитком и износной пластиной; – 8SU, с буферной плитой; – 8SU, с износной пластиной, для закладки отходов; – 8SU LGP; – 8SU LGP, для закладки отходов.
  • 8U: – 8U, камнезащитный щиток/износная пластина; – 8U, износная пластина для закладки отходов.
  • 8A

ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  • Зуб: – многостоечный; – одностоечный; – одностоечный, глубокого рыхления.

Узнайте результаты сравнения D8R с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D8R

Просмотреть дополнительные предложения