Двигатель— соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и StageVЕС
Модель двигателя | Cat® C27 Cat® C27 |
Мощность двигателя— полезная, SAE J1349A/ISO 9249— передний ход | 600 л. с. 447 кВт |
Мощность двигателя— полезная, SAE J1349A/ISO 9249— задний ход | 538 кВт 722 л. с. |
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— передний ход | 632 л. с. 471 кВт |
Мощность двигателя— полная SAE J1995*— задний ход | 766 л. с. 571 кВт |
Диаметр цилиндров | 5.4 дюйм 137 мм |
Ход поршня | 6 дюйм 152 мм |
Рабочий объем | 1648 дюйм³ 27 л |
Примечание (1) | *Без учета потерь на вентиляторе. *Без учета потерь на вентиляторе. |
Примечание (2) | Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800об/мин. Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 1800об/мин. |
Примечание (3) | Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике двигателя с установленными воздухоочистителем, глушителем, генератором, вентилятором и при необходимости средствами очистки отработавших газов. |
Примечание (4) | При работе на высоте до 4572 м (15 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. При работе на высоте до 4572 м (15 000 футов) над уровнем моря снижения номинальной мощности двигателя не происходит. |