Бульдозеры D11T/D11T CD Перемещайте больше материала за меньшее время

Характеристики продукции D11T/D11T CD

Двигатель

Массы

Коробка передач

Гидросистема управления

Ходовая часть

Вместимость заправочных емкостей

Рама опорных катков

Рулевое управление и тормоза

Соответствие стандартам

Размеры (приблизительные) — D11T

Размеры (приблизительные) — D11T CD

D11T/D11T CD Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторные батареи на 12 В (4 шт.), емкостью 200 А·ч
  • Электрические преобразователи, 12 В, 10 А и 20 А
  • Диагностический разъем
  • Звуковой сигнал переднего хода
  • Освещение моторного отсека
  • Система освещения, 5 (пять) ксеноновых ламп / 7 (семь) галогенных ламп
  • Разъем устройства облегчения пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Электронная система контроля
  • Система кондиционирования воздуха и отопитель
  • Регулируемый подлокотник
  • Кабина с конструкцией FOPS
  • Электронный выключатель, органы управления гидравликой
  • Педаль деселератора
  • Система кнопочного управления
  • Электронный переключатель регулятора оборотов
  • Гидросистема: – С электронным управлением бульдозером и рыхлителем
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • Брус ROPS
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Стеклоочистители с прерывистым режимом и режимами низкой и высокой скорости

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель C32 с технологией ACERT
  • Промежуточные охладители наддувного воздуха
  • Воздушные фильтры, двойные, с фильтром предварительной очистки
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами: – Префикс серийного номера: AMA и MDG
  • Управляемое перемещение дроссельной заслонки
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
  • Управление переключением передач
  • Таймер отключения двигателя после работы на холостом ходу
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, автоматическая
  • Бортовые редукторы, планетарные, двухступенчатые, с четырьмя сателлитами
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Система быстрой замены масла
  • Наддувный вентилятор с гидроприводом
  • Радиатор из латунных трубок — префикс серийного номера JEL и JNS
  • Глушители, двойные
  • Электронный стояночный тормоз
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Топливный фильтр-отстойник
  • Теплозащитные экраны
  • Делитель крутящего момента
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой: – Три передачи переднего хода, три передачи заднего хода

ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция автоматического управления отвалом
  • Усовершенствованная система автоматического переключения передач
  • Product Link (спутниковая связь)
  • Система VIMS 3G

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Масленки торцевых шатунных шеек балансира, дистанционные
  • Катки и направляющие колеса со смазкой на весь срок эксплуатации
  • Звездочка со сменными сегментами
  • Подрессоренная ходовая часть, рама трубчатой конструкции для катков гусеничной ленты с 8 опорными катками
  • Направляющее колесо с тремя болтами и крышки опорных катков
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Направляющие гусениц
  • Замыкающие звенья башмака (2 детали)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Точки крепления
  • Ограждения на крыльях
  • Прочные ступеньки и поручни
  • Система контроля отсутствия оператора
  • Монитор продольного и поперечного уклона

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Нижние ограждения
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Система управления отвалом с двойным перекосом
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Ограждение двигателя
  • Отверстия для отбора проб жидкости
  • Подготовка для установки системы профилирования
  • Сервисный центр на уровне земли
  • Гидросистема рыхлителя
  • Антивандальная защита (8 особо прочных запирающихся крышек)

D11T/D11T CD Дополнительное оборудование

ЗАЩИТА

  • Нижние щитки, шумоизолированные
  • Нижние щитки, частичные
  • Щиток направляющих колес ходовой части
  • Экраны, решетчатая дверь

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кондиционер: – Крыло – ROPS
  • Остекление кабины: – 276 кПа (40 фунтов на кв. дюйм) – Двойной ударопрочный стеклопакет
  • Сиденье с подогревом и вентиляцией
  • Оснащение рабочего места оператора: – Конфигурация в соответствии с антропометрическими параметрами 5% рабочего населения – Быстрое открывание
  • Фильтр предварительной очистки
  • Средства обеспечения обзора (камера и зеркала): – Одна камера – Две камеры – Зеркала
  • Шторки на окнах

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Охлаждающая жидкость двигателя для условий Крайнего Севера
  • Фильтр предварительной очистки двигателя, турбина
  • Предпусковая смазка двигателя
  • Комплектации вентилятора: – Сетчатые фильтры гидравлических контуров – Реверсивный (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – Реверсивный с сетчатыми фильтрами (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Бортовые редукторы: – С усиленными щитками
  • Комплектация для работы на большой высоте над уровнем моря (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Радиатор из латунных трубок — префикс серийного номера AMA и MDG
  • Вынесенная система быстрой замены масла в силовой передаче и гидросистеме. Расположена в узле технического обслуживания, доступном с уровня земли

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Поддерживающие катки
  • Поддерживающие катки, комплектация для низких температур
  • Гусеничные ленты с системой принудительного крепления пальца, герметичные и смазанные: – 710 мм (28 дюймов) для особо тяжелых условий эксплуатации (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – 710 мм (28 дюймов) для особо тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – 710 мм (28 дюймов) для особо тяжелых условий эксплуатации с трапецеидальными отверстиями (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации, с трапецеидальными отверстиями – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации с высокими тягами – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации с высокими тягами при использовании износостойких материалов – 810 мм (32 дюйма) для тяжелых условий эксплуатации с трапецеидальными отверстиями и с высокими тягами – 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации со срезанными углами – 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации при использовании износостойких материалов со срезанными углами – 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации со срезанными углами и с трапецеидальными отверстиями – 915 мм (36 дюймов) для тяжелых условий эксплуатации со срезанными углами и с высокими тягами
  • Комплектации ходовой части. – Износостойкая – Износостойкая для низких температур – Для низких температур – Шумоизолированная

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ

  • Отвал типа 11CD, с защитой от абразивного износа
  • Отвал типа 11CD, без износных пластин
  • 11SU, устойчивый к абразивному износу (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11SU, устойчивый к абразивному износу, черный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11SU, без износных пластин (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, устойчивый к абразивному износу (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, устойчивый к абразивному износу, черный (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • 11U, без износных пластин (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Задний противовес
  • Система CapSure снимается безударным методом и оснащена устройством для принудительного удержания: – Одностоечный – Многостоечный – Одностоечный, глубокое рыхление
  • Тягово-сцепное устройство, заднее (Недоступно на моделях транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Многостоечный рыхлитель: – Транспортирующий бульдозер / бульдозер повышенной мощности – Площадка выщелачивания (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – Стандартная комплектация (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.)
  • Система смазки рыхлителя
  • Однозубый рыхлитель: – Транспортирующий бульдозер / бульдозер повышенной мощности – Толкающий блок (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.) – Стандартная комплектация (Недоступно на отвалах для транспортирующего бульдозера D11T.)

ТЕХНОЛОГИИ

  • Система управления бульдозерными работами Command (устанавливается дилером.)
  • Управление машиной, производительность: – AutoCarry – Автоматическое управление рыхлителем
  • Модуль Terrain для профилирования: – С управлением отвалом

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обеспечение доступа (лестница и платформа)
  • Топливный бак: – Подготовка для установки платформы – Увеличенный объем
  • Фары: – Светодиодные – Светодиодные высокой интенсивности – Предупредительный мигающий фонарь
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Задняя платформа доступа

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая система смазки
  • Централизованные точки смазки
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя
  • Подогреватель топлива
  • Гидравлические трубопроводы, функция AutoCarry
  • Гидравлические трубопроводы, сетчатые фильтры
  • Гидравлические трубопроводы, сетчатые фильтры и функция AutoCarry

Узнайте результаты сравнения D11T/D11T CD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D11T/D11T CD

Просмотреть дополнительные предложения