Бульдозеры D6K Максимальная производительность при выполнении планировочных работ

Характеристики продукции D6K

Двигатель

Вместимость заправочных емкостей

Массы

Отвалы — VPAT или складной отвал VPAT: Вместимость*

Отвалы — VPAT или складной отвал VPAT: Ширина по боковинам отвала

Размеры – XL

Размеры – LGP

Коробка передач — скорость хода

D6K Стандартное оборудование

Силовая передача

  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Программируемое/настраиваемое переключение передач в обоих направлениях
  • Двигатель Cat C7.1 с турбонаддувом соответствует требованиям стандарта на выбросы загрязняющих веществ Brazil MAR-1 и китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, которые эквивалентны стандарту Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США или Stage IIIA ЕС.
  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача, промежуточный охладитель наддувного воздуха)
  • Вентилятор с частотно-регулируемым гидроприводом
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Система облегчения пуска с помощью запальных свеч
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха (ATAAC, Air To Air AfterCooler)
  • Возможность эксплуатации на высоте 3000 м без потери мощности
  • Воздухоочиститель со встроенным фильтром предварительной очистки, эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Двухконтурный гидростатический блок разделения потоков замкнутого типа с электронным управлением

Ходовая часть

  • Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
  • Гидравлические натяжители гусениц
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Опорные катки (2)
  • Зубчатое направляющее колесо с центральным расположением дорожек с SystemOne входит в стандартную комплектацию, с направляющими катками (8 шт.) и опорными катками для тяжелых условий эксплуатации со смазкой на весь срок службы

Гидравлическая система

  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Гидросистема с тремя гидрораспределителями

Электрооборудование

  • Встроенные фонари (четыре передних, два задних)
  • Диагностический разъем
  • Сигнал заднего хода
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации, сила тока для холодного пуска двигателя 900 A
  • Электрический стартер, 24 В
  • Звуковой сигнал
  • Преобразователь, 12 В, 10 А
  • Генератор 100 A (24 В)

Кабина оператора

  • Сиденье с пневмоподвеской, тканевая отделка кабины
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Подставка для ног, панель приборов
  • Цветной графический дисплей 17,8 см (7 дюймов) с указателем: для температуры охлаждающей жидкости двигателя, температуры гидравлического масла, уровня топлива
  • Электронный ограничитель скорости хода
  • Дисплей с указанием оборотов двигателя и выбранной передачи
  • Счетчик моточасов, электронный
  • электронный индикатор засорения воздухоочистителя двигателя;
  • Электронный индикатор наличия воды в топливе
  • Поворотный переключатель дроссельной заслонки
  • Экономичный режим
  • Установленные на сиденье органы управления, регулировка в продольном направлении
  • Регулируемые подлокотники
  • Зеркало заднего вида, внутреннее
  • Единая педаль управления замедлением и торможением
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Коврик, резиновый, повышенной прочности
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы
  • Комплект для подключения радиоприемника 12 В ("подключи и работай")

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Гидроцилиндры навесного оборудования сдатчиками положения

Жидкости

  • Антифриз/охлаждающая жидкость (-37 градусов Цельсия/-34,6 градуса Фаренгейта)
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию

  • C-образная рама с регулируемым наклоном, гидроцилиндр и трубопроводы
  • Кожух двигателя
  • Решетка радиатора с прорезями и шарнирным креплением
  • Откидной вентилятор радиатора
  • Переднее сцепное устройство
  • Жесткое сцепное устройство
  • Противовандальная защита
  • Экологически безопасные сливные краны (моторное масло, масло силовой передачи и рабочего оборудования, охлаждающая жидкость двигателя)
  • Отверстия для планового взятия проб масла (SOS) (моторное масло, масло силовой передачи и навесного оборудования)
  • Усиленный щиток картера двигателя

Передовые технологии

  • Система Cat GRADE с функцией Slope Assist
  • Функция управления отвалом Cat
  • Функция индикации уклона Cat
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Система Cat GRADE с 3D (опция)

Узнайте результаты сравнения D6K с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Grade с функцией Slope Assist для бульдозеров

    Система Cat GRADE с функцией Slope Assist позволяет выполнять любые бульдозерные работы быстрее и проще. Система соблюдает углы отвала, помогая даже менее опытным операторам улучшать качество поверхности. Для нее не требуется базовая станция, система GPS или лазер или покупка дополнительного оборудования или программного обеспечения. Система устанавливается на заводе и готова к работе.

  • Система Cat GRADE с 3D для бульдозеров

    Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

Система Cat GRADE с функцией Slope Assist позволяет выполнять любые бульдозерные работы быстрее и проще. Система соблюдает углы отвала, помогая даже менее опытным операторам улучшать качество поверхности. Для нее не требуется базовая станция, система GPS или лазер или покупка дополнительного оборудования или программного обеспечения. Система устанавливается на заводе и готова к работе.

Cat GRADE с 3D для бульдозеров — это устанавливаемая на заводе система регулирования уклона, позволяющая повысить точность, производительность и эффективность профилирования. Система автоматизирует движения отвала как при точном профилировании, так и при высокопроизводительных бульдозерных работах, сокращая ручное управление со стороны оператора на 80%.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D6K

Просмотреть дополнительные предложения