D8

Бульдозеры средней мощности D8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C15
Cat C15
Мощность — полезная
325 л. с.
242 кВт
Эксплуатационная масса
85614 фунт
38834 кг

Обзор

УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ ДОХОД

Бульдозер Cat® D8 (ранее D8T) обеспечивает максимальную производительность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Двигатель Cat C15 в сочетании с системой автоматического переключения передач обеспечивает высокую мощность без снижения топливной эффективности.

Преимущества

Эффективное перемещение материала

Перемещение большего объема материала при меньших затратах. Проверенная силовая передача и автоматическое переключение передач обеспечивают высокое тяговое усилие и топливную эффективность.

До 13% Больше материала за один проход

Полууниверсальный отвал объемом 10,3 м3 (13,5 ярда3) является самым большим стандартным отвалом в своем размерном классе, что позволяет выполнять больше работы за меньшее количество проходов.

Исключительная производительность

Бульдозер D8T предназначен для работы в наиболее сложных условиях эксплуатации: от жарких песков пустыни до арктических льдов.

Характеристики продукции D8

Модель двигателя Cat C15 Cat C15
Мощность — полезная 325 л. с. 242 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 328 л. с. (метр.) 328 л. с. (метр.)
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты Brazil MAR-1, China Nonroad Stage III на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентные EPA Tier 3 США/Stage IIIA ЕС или China Nonroad Stage II, эквивалентные EPA Tier 2 США/Stage II ЕС. Стандарты Brazil MAR-1, China Nonroad Stage III на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентные EPA Tier 3 США/Stage IIIA ЕС или China Nonroad Stage II, эквивалентные EPA Tier 2 США/Stage II ЕС.
Заводской номер 19B 19B
Возможность использования дизельного биотоплива До B100* До B100*
Примечание (1) Мощность двигателя при 1900 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Мощность двигателя при 1900 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим при максимальных оборотах, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) *Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными видами топлива**, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)***; до 100% возобновляемые виды топлива HVO и GTL. ** Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). ***Допускается использование B30, где это предписано. Для использования более высоких марок топлива, вплоть до B100, обратитесь к дилеру компании Cat. *** Возможность использования топлива до B100 при оснащении дополнительными топливопроводами, соответствующими стандарту B100. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию (РЭО). *Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными видами топлива**, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)***; до 100% возобновляемые виды топлива HVO и GTL. ** Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). ***Допускается использование B30, где это предписано. Для использования более высоких марок топлива, вплоть до B100, обратитесь к дилеру компании Cat. *** Возможность использования топлива до B100 при оснащении дополнительными топливопроводами, соответствующими стандарту B100. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию (РЭО).
Эксплуатационная масса 85614 фунт 38834 кг
Топливный бак 158.3 галл. (США) 600 л
Эксплуатационная масса 85614 фунт 38834 кг
Удельное давление на грунт 12.8 фунт на кв. дюйм 88.2 кПа
Ширина стандартного башмака 24 дюйм 610 мм
Отвал Полусферический Полусферический
Вместимость отвала 13.4 ярд³ 10.3 м³
Эксплуатационная масса 82728 фунт 37525 кг
Удельное давление на грунт 7.6 фунт на кв. дюйм 52.3 кПа
Ширина стандартного башмака 38 дюйм 965 мм
Отвал Полусферический Полусферический
Вместимость отвала 12.9 ярд³ 9.9 м³
Эксплуатационная масса 86316 фунт 39153 кг
Удельное давление на грунт 12.8 фунт на кв. дюйм 88.2 кПа
Ширина стандартного башмака 24 дюйм 610 мм
Отвал Полусферический Полусферический
Вместимость отвала 13.4 ярд³ 10.3 м³
Эксплуатационная масса 85122 фунт 38621 кг
Удельное давление на грунт 12.8 фунт на кв. дюйм 88.2 кПа
Ширина стандартного башмака 24 дюйм 610 мм
Отвал Полууниверсальный отвал для закладки отходов Полууниверсальный отвал для закладки отходов
Вместимость отвала 27.8 ярд³ 21.2 м³
Эксплуатационная масса 82236 фунт 37312 кг
Удельное давление на грунт 7.6 фунт на кв. дюйм 52.3 кПа
Ширина стандартного башмака 38 дюйм 965 мм
Отвал Полууниверсальный отвал для закладки отходов Полууниверсальный отвал для закладки отходов
Вместимость отвала 29 ярд³ 22.2 м³

D8 Стандартное оборудование

Силовая передача

  • Дизельный двигатель Cat C15
  • Воздухоочиститель, фильтр предварительной очистки с выталкивателем скопившихся загрязнений
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Коробка передач с переключением под нагрузкой и электронным управлением
  • Четыре планетарных бортовых редуктора с двойным понижением
  • Вентилятор, реверсивный, с гидравлическим приводом
  • Предварительный очиститель
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Делитель крутящего момента
  • Турбокомпрессор

Кабина оператора

  • Кабина — рабочее место оператора с интегрированными конструкциями ROPS/FOPS
  • Сиденье с тканевой обивкой
  • Регулируемый подлокотник
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 76 мм (3 дюйма)
  • Гидравлические органы управления
  • Одинарный наклон
  • Системные лампы аварийной сигнализации
  • Отсек для хранения сумки с обедом

Передовые технологии

  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica

Гидравлическая система

  • Раздельные гидравлические насосы контура рулевого управления и контура навесного оборудования
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке, функции подъема и наклона отвала

Ходовая часть

  • Стандартная колея
  • Герметичная и смазанная гусеничная лента: 44 секции с двухкомпонентными ведущими звеньями
  • Усиленная гусеничная лента с позитивным удержанием штифта (PPR)
  • Гусеничная лента 610 мм (24 дюйма) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Концевые направляющие щитки гусеничной ленты
  • Поперечная балансирная балка
  • Гидравлические натяжители гусеничной ленты
  • Ленивцы со смазкой на весь срок эксплуатации
  • Опорные катки, смазанные на весь срок эксплуатации
  • Ведущее колесо со сменными сегментами
  • Без поддерживающих катков

Техническое обслуживание и ремонт

  • Отверстия для отбора проб по программе SOS(sm)
  • Противовандальная защита резервуаров для жидкостей и отсека аккумуляторной батареи
  • Центр обслуживания на уровне земли с дистанционным электрическим разъединителем, вторичным выключателем двигателя и счетчиком моточасов
  • Эксклюзивные масляные фильтры силовой передачи и гидравлики Cat с увеличенными интервалами обслуживания
  • Стандартный смазочный материал
  • Переднее сцепное устройство

Электрооборудование

  • Диагностический разъем
  • Фонари — 6

Стартеры, аккумуляторные батареи и генераторы

  • Генератор, 150 А
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Две аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, ток холодного пуска 1400 А, 12 В (система, 24В)
  • Вспомогательная розетка для пуска двигателя
  • Сверхмощный стартер 24 В

Ограждения и уплотнения

  • Нижние щитки на петлях

D8 Дополнительное оборудование

Силовая передача

  • Дизельный двигатель Cat C15 — пустыня
  • Дизельный двигатель Cat C15, со звукоизоляцией
  • Бортовые редукторы, для низких температур
  • Бортовые редукторы с защитой
  • Бортовые редукторы, LGP
  • Глушитель с тепловой защитой
  • Фильтр предварительной очистки впускного воздуха турбины с экраном

Кабина оператора

  • Кабина для холодного климата
  • Сиденье с виниловой обивкой
  • Подрессоренное сиденье, обивка из ткани, с подогревом и вентиляцией
  • Камера заднего вида
  • Быстрое открытие для оператора
  • Конфигурация в соответствии с антропометрическими параметрами 90% трудоспособного населения
  • Двойной наклон
  • Электрогидравлическая система

Передовые технологии

  • Product Link, сотовая связь
  • Система Product Link, спутниковая или двойная
  • Опция подготовки к установке навесного оборудования (ARO)
  • Система Grade с Slope Assist

Ходовая часть

  • С уменьшенным давлением на грунт (LGP)
  • Приподнятая ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
  • Ходовая часть с подвеской для тяжелых условий эксплуатации — отходы
  • Подвесная ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации в холодную погоду
  • Гусеничная лента 560мм (22дюйма) для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Трапецеидальная гусеничная лента 560 мм (22 дюйма) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 610мм (24дюйма) для умеренных условий эксплуатации
  • Трапециевидная гусеничная лента 610 мм (24 дюйма) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 610 мм (24 дюйма) для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 660 мм (26 дюймов) для умеренных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 660 мм (26 дюймов) для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Трапециевидная гусеничная лента 660 мм (26 дюймов) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Трапециевидная гусеничная лента 660 мм (26 дюймов) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 710 мм (28 дюймов) для умеренных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 710 мм (28 дюймов) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Трапециевидная гусеничная лента 710 мм (28 дюймов) для умеренных условий эксплуатации
  • Трапецеидальная гусеничная лента 710 мм (28 дюймов) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 965 мм (38 дюймов) для умеренных условий эксплуатации
  • Гусеничная лента 965 мм (38 дюймов) для особо экстремальных условий эксплуатации
  • Трапециевидная гусеничная лента 965 мм для экстремальных условий эксплуатации
  • Несущие ролики, стандартный калибр
  • Поддерживающие катки, комплектация для низких температур

Техническое обслуживание и ремонт

  • Система быстрой замены масла
  • Система быстрой заправки топливом
  • Топливная система быстрого наполнения (устанавливается на рыхлитель)
  • Топливопроводы, соответствующие стандарту B100 (требуется для Индонезии)
  • Топливный бак большой емкости, включает топливопроводы, соответствующие стандарту B100
  • Смазочные материалы для высокой температуры окружающей среды
  • Арктический смазочный материал
  • Охлаждающая жидкость двигателя для условий Крайнего Севера (−51C)
  • Экологически безопасные сливные краны силовой передачи
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

Электрооборудование

  • Светодиодные фары, 10 шт.
  • Фонари — 8 для подметания
  • Освещение подкапотного пространства

Стартеры, аккумуляторные батареи и генераторы

  • Генератор с воздуховодами, 150 А

Ограждения и уплотнения

  • Защита вентилятора от мусора
  • 'Ограждение для улавливания мусора
  • Нижние щитки, шумоизолированные
  • Нижние ограждения для тяжелых условий эксплуатации в пустыне
  • Щиток топливного бака
  • Щетки
  • Задний щиток
  • Передние отбойные брусья
  • Уплотнения для шумоподавления
  • Ограждения для пустыни
  • Уплотнения для работы по удалению отходов
  • Ручки для захвата нажимного рычага

Отвалы

  • Полусферический отвал
  • Сферический отвал
  • Поворотный отвал
  • Отвалы для закладки отходов
  • Защитные кожухи, износостойкие пластины для увеличения срока службы отвала

Заднее навесное оборудование

  • Однозубый рыхлитель
  • Одностоечный рыхлитель со съемником пальца
  • Многостоечный рыхлитель
  • Жесткое сцепное устройство
  • Задний противовес
  • Задний отбойный брус
  • Без заднего навесного оборудования
  • Лебедка, устанавливается дилером, о возможностях проконсультируйтесь с дилером компании Cat

Специальные конфигурации

  • Бульдозер для работы с отходами
  • Примечание: выберите заводские опции для оснащения бульдозера для работы в условиях пустыни / высокой абразивности, экстремального/арктического холода или лесоводства / расчистки территории.

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Функция Cat Slope Assist для бульдозеров

    Система Cat® Grade с функцией Slope Assist™ для бульдозеров позволяет ускорить и упростить проведение любых бульдозерных работ. Система контролирует поперечный и/или продольный наклон отвала, помогая даже менее опытным операторам получить более качественную поверхность.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat® Grade с функцией Slope Assist™ для бульдозеров позволяет ускорить и упростить проведение любых бульдозерных работ. Система контролирует поперечный и/или продольный наклон отвала, помогая даже менее опытным операторам получить более качественную поверхность.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения D8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели D8.

Начать D8 просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  D8

Просмотреть дополнительные предложения