Двигатель
Модель двигателя | Cat® C18 Cat® C18 |
Номинальная частота вращения | 1900 об/мин 1900 об/мин |
Частота вращения при максимальной мощности | 1500 об/мин 1500 об/мин |
Полная мощность согласно SAE J1995 | 562 л. с. 419 кВт |
Полезная мощность согласно SAE J1349 | 496 л. с. 370 кВт |
Диаметр цилиндра | 5.7 дюймы 145 мм |
Ход поршня | 7.2 дюймы 183 мм |
Рабочий объем | 1105 дюймов³ 18.1 л |
Максимальное значение крутящего момента – 1300 об/мин | 2092 фунт/фут 2836 Н·м |
Запас крутящего момента | 52 % 52 % |
Выбросы загрязняющих веществ | Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС или стандарты, эквивалентные Tier 3 и Tier 2 EPA США. Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС или стандарты, эквивалентные Tier 3 и Tier 2 EPA США. |
Полная мощность — SAE J1349 | 562 л. с. 419 кВт |
Полезная мощность — SAE J1349 | 496 л. с. 370 кВт |