844

Колесные бульдозеры 844

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
C27 Cat®
C27 Cat®
Номинальная частота вращения
1800 об/мин
1800 об/мин
Полная мощность — ISO14396
752 л. с.
561 кВт

Обзор

Мобильность. Маневренность. Универсальность.

Прочность является неотъемлемым качеством колесных бульдозеров Cat®, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Наши машины отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками, простотой технического обслуживания и позволяют повысить производительность и безопасность работ по перемещению материала при меньших удельных затратах на тонну. Колесный бульдозер 844, созданный для тяжелых земляных работ, — это самая большая машина в линейке колесных бульдозеров Cat. Он идеально подходит для масштабных работ на шахтах и электростанциях, подрядных работ общего характера и любых применений, где нужны мобильность, универсальность и уплотнение материала.

Преимущества

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Гидротрансформатор с муфтой блокировки в сочетании с регулируемым вентилятором охлаждения и улучшенным управлением режимом холостого хода двигателя обеспечивает более плавное переключение передач.

УЛУЧШЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удобно расположенные точки доступа для обслуживания помогают сократить время технического обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Размещенные на уровне земли централизованные органы управления двигателем и машиной обеспечивают безопасное и легкое ежедневное техническое обслуживание.

ДО 18% МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ CO2

Объем выбросов CO2 модели 844 на 18% меньше по сравнению с предыдущей моделью 844H.

Характеристики продукции 844

Модель двигателя C27 Cat® C27 Cat®
Номинальная частота вращения 1800 об/мин 1800 об/мин
Полная мощность — ISO14396 752 л. с. 561 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995 766 л. с. 571 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — стандартная температура окружающей среды 699 л. с. 521 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 — высокая температура окружающей среды 648 л. с. 483 кВт
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6 дюймы 152.4 мм
Рабочий объем 1649.5 дюйм³ 27.03 л
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту двигателя 2624 фунт/фут 3557 Н·м
Запас крутящего момента 18 % 18 %
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или стандарт Nonroad Stage III, эквивалентный стандарту Tier 2 EPA США Стандарт на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США или стандарт Nonroad Stage III, эквивалентный стандарту Tier 2 EPA США
Полезная мощность согласно SAE J1349 699 л. с. 521 кВт
Полная мощность 752 л. с. 561 кВт
Эксплуатационная масса 165089 фунты 74883 кг
Вместимость отвала 15,9–30,7 м3 (20,7–40,2 ярда3) 15,9–30,7 м3 (20,7–40,2 ярда3)
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Привод конвертера — 1-я передача переднего хода 4.5 миля/ч 7.3 км/ч
Привод конвертера — 2-я передача переднего хода 8.3 миля/ч 13.3 км/ч
Привод конвертера — 3-я передача переднего хода 14.2 миля/ч 22.9 км/ч
Привод конвертера — 1-я передача заднего хода 4.9 миля/ч 7.9 км/ч
Привод конвертера — 2-я передача заднего хода 9.1 миля/ч 14.7 км/ч
Привод конвертера — 3-я передача заднего хода 15.5 миля/ч 24.9 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Блокировка отключена Блокировка отключена
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8.5 миля/ч 13.7 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 15.2 миля/ч 24.5 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5.4 миля/ч 8.7 км/ч
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 9.6 миля/ч 15.4 км/ч
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 16.4 миля/ч 26.4 км/ч
Подача при 2000 об/мин и 6900 кПа (1000 фунтов/кв. дюйм) 82 галл./мин 311 л/мин
Цилиндры двустороннего действия — подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 133 мм × 1535 мм (5,25 дюйма × 60,4 дюйма) 133 мм × 1535 мм (5,25 дюйма × 60,4 дюйма)
Гидроцилиндр двустороннего действия: перекос и наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 210 мм × 188 мм (8,25 дюйма × 7,4 дюйма) 210 мм × 188 мм (8,25 дюйма × 7,4 дюйма)
Давление срабатывания предохранительного клапана— бульдозер (большой насос) 2700 фунт на кв. дюйм 18650 кПа
Настройка предохранительного клапана— гидроцилиндры наклона (малый насос) 2920 фунт на кв. дюйм 20150 кПа
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности
Минимальный радиус поворота с учетом отвала 34 фут 10369 мм
Общий угол поворота полурам 35 ° 35 °
Максимальный расход 94.3 галл./мин 357 л/мин
Давление срабатывания предохранительного клапана 4500 фунт на кв. дюйм 31000 кПа
Топливный бак — стандартный 286.6 галл. (США) 1085 л
Система охлаждения 54.9 галл. (США) 208 л
Картер двигателя 20 галл. (США) 76 л
Коробка передач 29.1 галл. (США) 110 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 71.6 галл. (США) 271 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 68.9 галл. (США) 261 л
Гидравлическая система — навесное оборудование и гидравлический вентилятор 68.9 галл. (США) 261 л
Гидравлическая система — рулевое управление и тормозная система 34.9 галл. (США) 132 л
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2.
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания 8.5 ° 8.5 °
Тормоза Соответствует стандартам ISO 3540:2011 Соответствует стандартам ISO 3540:2011
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 115 дБ(А) 115 дБ(А)
Уровень шума, воздействующего на оператора (ISO 6396:2008) 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень шума машины (ISO 6395:2008) 113 дБ(А) 113 дБ(А)
ROPS/FOPS Стандарты ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005, уровень II Стандарты ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005, уровень II
Кондиционирование воздуха В стандартных системах кондиционирования воздуха используется безопасный для окружающей среды хладагент R134a. В стандартных системах кондиционирования воздуха используется безопасный для окружающей среды хладагент R134a.
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) Конструкция FOPS соответствует стандартам SAE J231 JAN81 и ISO 3449:1992 Уровень II. Конструкция FOPS соответствует стандартам SAE J231 JAN81 и ISO 3449:1992 Уровень II.
Защита при опрокидывании (ROPS) Конструкция ROPS соответствует стандартам SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 и ISO 3471:1994. Конструкция ROPS соответствует стандартам SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 и ISO 3471:1994.
Кабина — ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Кабина — ROPS/FOPS (1) Кабина Cat с раздельными конструкциями ROPS/FOPS является стандартной для Северной Америки, Европы и Японии. Кабина Cat с раздельными конструкциями ROPS/FOPS является стандартной для Северной Америки, Европы и Японии.
Высота до верха конструкции ROPS 17.2 фут 5240 мм
Высота до верха выхлопной трубы 16.6 фут 5049 мм
Высота до верха капота 12.7 фут 3862 мм
Дорожный просвет 2 фут 596 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до сцепного устройства 7.5 фут 2300 мм
Расстояние от средней линии заднего моста до края бампера 12.5 фут 3795 мм
Колесная база 15.1 фут 4600 мм
Длина с опущенным на землю отвалом 36.5 фут 11120 мм
Диапазон емкости отвала 15,9–30,7 куб. м (20,7–40,2 куб. ярда) 15,9–30,7 куб. м (20,7–40,2 куб. ярда)

844 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха и отопитель с автоматическим климат-контролем
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, конструкция защиты (ROPS/FOPS), комплект для подключения радиоприемника с антенной, динамиками и преобразователем (12 В, 10–15 А)
  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Прикуриватель и пепельница
  • Крючок для одежды
  • Органы электрогидравлического управления отвалом (джойстик)
  • Откидной подлокотник
  • Нагреватель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Приборная панель, указатели: – Температура охлаждающей жидкости двигателя – Уровень топлива – Скорость движения – Передача – Температура гидравлического масла – Спидометр/тахометр – Температура в гидротрансформаторе
  • Приборная панель, предупредительные индикаторы: – Система предупреждений, три категории – Состояние активации режима автоматического переключения передач – Неисправность тормозной системы – Состояние плавающего положения ковша – Состояние отсроченного останова двигателя – Состояние останова двигателя на холостых оборотах – Неисправность двигателя – Состояние активации режима экономии топлива – Блокировка гидросистемы – Состояние активации муфты блокировки – Низкий уровень топлива – Состояние стояночного тормоза – Состояние активации управления тяговым усилием – Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности – Вспомогательное рулевое управление (при наличии) – Состояние блокировки дроссельной заслонки – Включенная передача
  • Клавиатура, управление с сигнальными лампами: – Диапазон скоростей в режиме автоматического переключения передач – Режим автоматического/ручного переключения передач – Муфта блокировки – Пониженное тяговое усилие – Блокировка дроссельной заслонки
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Сиденье премиум-класса с подогревом и активным охлаждением кожаной обивки, регулируемой поясничной опорой, пневморегулируемыми валиками и спинкой, регулировкой наклона и длины подушки сиденья.
  • Система управления STIC с блокировкой рулевого управления
  • Тонированное стекло
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний, задний и угловой), стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Конвертер (12 В, 10/15 А) и разъем электропитания

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Установленные на полуосях мостов маслоохлаждаемые дисковые рабочие тормоза
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (только Tier 4)
  • Автоматический вентилятор
  • Двигатель Cat C27:
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Глушители (под капотом) (только Tier 2)
  • Воздухозаборник предварительной очистки двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Электронная блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор, муфта насосного колеса с системой управления блокировкой муфты и тягового момента
  • Коробка передач, 534 мм (21 дюйм) планетарная, с переключением под нагрузкой, 3 передачи переднего и 3 передачи заднего хода, с электронным управлением

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт., сила тока для холодного запуска двигателя 1400 А)
  • Разъемы Deutsch
  • Электрическая система, 24 В
  • Электронное управление коробкой передач
  • Система освещения, галогенные фонари (передние и задние), освещение лестницы кабины, моторного отсека
  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере

Техническое обслуживание

  • Система обработки основной информации (VIMS™) 3G с графическим информационным дисплеем: внешний порт данных, настраиваемые профили операторов
  • Фильтры на сливной линии картера
  • Муфта, торцевые уплотнительные кольца Caterpillar
  • Щитки картера и силовой передачи
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Система Product Link™

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего обзора
  • Переключатель блокировки навесного оборудования
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Аварийный выход на платформу
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Аварийное рулевое управление
  • Ограждение

ОТКАТКА

  • Крылья, стальные (передние)

ПРОЧЕЕ

  • Датчик температуры масла моста
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи и разъем для запуска двигателя от внешнего источника питания, на бампере
  • Экономичный режим с функцией открывания дроссельной заслонки по необходимости
  • Интервал замены моторного масла — 500 часов, масло — CH4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: – Автоматическое включение режима холостого хода – Функция отсроченного останова двигателя – Остановка двигателя на холостых оборотах
  • Сгруппированные и обозначенные точки смазки
  • Гидросистема с регулированием положительного потока
  • Смотровые указатели: гидробаки, система управления и вентилятор, навесное оборудование или тормозная система и коробка передач
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Готовая смесь с 50% содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания -34 °C (-29 °F)

844 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Антифриз -50 °C (-58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Система охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение

ОТВАЛЫ

  • Полусферический — 17,8 м3 (23,3 ярда3)
  • Полусферический, для тяжелых условий эксплуатации — 16,1 м3 (21,1 ярда3)
  • Угольный — 30,7 м3 (40,2 ярда3)

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Радиоприемник AM/FM/MP3
  • Радиоприемник Satellite Sirius с системой Bluetooth
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Солнцезащитные жалюзи

ОТКАТКА

  • Передние и задние крылья для движения по дорогам

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)
  • Ограничитель качания моста
  • Краска, черная, задний отвал

ПРОЧЕЕ

  • Выхлопная труба типа Вентури

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 844 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844

Колесный бульдозер 844
Колесный бульдозер 844
Колесный бульдозер 844
Колесный бульдозер 844
Колесный бульдозер 844
Колесный бульдозер 844

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  844

Просмотреть дополнительные предложения