Двигатель Cat C18
Двигатель Cat C18 создан и протестирован для выполнения самых сложных задач. Для данной машины доступны три варианта двигателя C18: Двигатель, соответствующий стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС с системой доочистки выхлопных газов и стандарту Tier 3 без системы доочистки выхлопных газов, или двигатель, соответствующий стандарту Tier 2 без системы доочистки выхлопных газов.
- Полностью интегрированные электронные средства управления двигателем работают в комбинации со всей машиной, повышая эффективность расхода топлива.
- Функция выключения двигателя на холостом ходу позволяет экономить топливо, которое могло бы быть израсходовано на холостом ходу.
- Увеличение долговечности обеспечивается функцией отсроченного останова двигателя.
Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Совершенно новая система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS) обеспечивает увеличение момента инерции при движении по склонам, а также экономию топлива благодаря поддержанию этого момента при переключении передач.
Гидротрансформатор с фрикционом насосного колеса (ICTC)
Позволяет операторам добиваться максимальной эффективности путем изменения колесной тяги машины, при этом увеличивая мощность, передаваемую на гидросистему.
- Пониженный износ шин.
- Позволяет переключать передачи, что обеспечивает сокращение продолжительности цикла.
- Обеспечивает плавное приближение к зоне выгрузки, что снижает просыпание материала и сокращает продолжительность цикла.
Гидротрансформатор Cat с муфтой блокировки
- Исключает потери в гидротрансформаторе, снижая при этом нагрев системы
- Увеличивает скорость хода
- Сокращает продолжительность цикла во время погрузки и перемещения материала
Повышенная производительность гидравлики
- Новая функция распределения потоков навесного оборудования и поршневые насосы системы рулевого управления с регулированием по нагрузке и переменной производительностью.
- Гидравлическая подача масла теперь осуществляется только в случае необходимости, что обеспечивает более высокую топливную эффективность.
Прочные несущие конструкции
Прочные несущие конструкции гарантируют увеличение конечной прибыли благодаря максимальной технической готовности на протяжении нескольких сроков службы и способности работать в самых сложных условиях.
- Все элементы задней полурамы имеют коробчатое сечение для высокого сопротивления торсионным нагрузкам и скручивающим усилиям.
- Основная часть нагрузки на систему рулевого управления передается на раму благодаря креплениям гидроцилиндра рулевого управления для тяжелых условий эксплуатации.
- Крепление моста было оптимизировано для лучшей конструктивной целостности.
- Нижний палец сцепного устройства, рамочная пластина и размер подшипника были увеличены для большего срока службы.
Прочная конструкция
- Толкающие брусья закреплены по всей ширине, а не только на боковой стороне рамы.
- При выполнении экскаваторных работ под углом нагрузки переносятся и поглощаются большей частью рамы.
Комбинированная система управления коробкой передач и поворотом (STIC™).
Испытайте максимальную чувствительность и управляемость благодаря системе STIC, сочетающей в себе функции выбора направления движения, выбора передачи и угла поворота управляемых колес в одном рычаге.
- Простое перемещение рычага из стороны в сторону поворачивает машину влево или вправо, сводя к минимуму движения оператора.
- Простой выбор передач нажатием пальца.
- Плавное и быстрое выполнение рабочих циклов и снижение усталости оператора благодаря удобным в использовании встроенным органам управления.
Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Успех вашего предприятия начинается с лучшей в своем классе коробки передач, разработанной специально с учетом требований горнодобывающей промышленности.
- Плавное и точное переключение и эффективность благодаря встроенным электронным органам управления, которые используют систему электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS).
- Высокая надежность и долгий срок службы благодаря термообработке и химическому составу металлов, которые используются в элементах коробки передач.
- Машина имеет четыре передачи переднего хода и три передачи заднего хода.
Двигатель Cat C18
Основой надежности и эффективности модели 834K является двигатель Cat C18. Оптимальная производительность машины достигается благодаря 6-цилиндровому четырехтактному двигателю.
- Оптимальная производительность и высокая приемистость двигателя с электронным блоком управления.
- Надежная эффективность с полным регулированием продолжительности, давления и момента впрыска насоса-форсунки с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™).
- Увеличенный срок службы двигателя и улучшенная топливная эффективность при сниженной номинальной частоте вращения.
- Разработан в соответствии с требованиями стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/и Stage IV ЕС — эквивалент стандарта Tier 3, Tier 2.
Гидротрансформатор с фрикционом насосного колеса (ICTC) и система регулирования тягового усилия (RCS)
Сокращение эксплуатационных расходов благодаря улучшенному гидротрансформатору с муфтой крыльчатки (ICTC) и системе регулирования тягового усилия (RCS).
- Снижение проскальзывания и износа шин путем регулирования тягового усилия от 100 до 25 процентов нажатием левой педали. После снижения тягового усилия до 25% нажатие левой педали приводит к включению тормозов.
- Снижение вероятности проскальзывания шины без снижения эффективности гидравлики с помощью системы RCS.
- Повышение топливной эффективности в определенных областях применения благодаря гидротрансформатору с блокирующей муфтой, обеспечивающему прямой привод.
Операторы могут работать эффективнее и с большей степенью комфорта благодаря функциям нашей кабины, которая спроектирована с учетом пожеланий заказчиков.
Вход и выход из кабины
Вход и выход из кабины отличаются безопасностью, которую обеспечивают новые эргономичные функции.
- Складной руль системы STIC и подлокотник.
- Входные лестницы с уменьшенным углом наклона.
- Стандартное освещение лестницы.
Сиденье Cat Comfort серии III
Комфорт оператора и пониженная утомляемость обеспечиваются сиденьем Cat Comfort серии III.
- Конструкция со средней спинкой и сверхтолстыми рельефными подушками.
- Система пневмоподвески.
- Легкодоступные рычаги регулировки сиденья и органы для регулировки в шести направлениях.
- Интегрированный с сиденьем пульт управления навесным оборудованием и руль системы STIC, который перемещается вместе с сиденьем.
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма).
Панель управления
Эргономичное расположение переключателей и информационного дисплея позволяет операторам чувствовать себя комфортно на протяжении всей рабочей недели.
- Большие мембранные переключатели с задней подсветкой оснащены индикаторами активации светодиодов.
- На переключателях используются пиктограммы в соответствии с международными стандартами ISO, что позволяет быстро идентифицировать функции.
- Для включения электрогидравлического стояночного тормоза используется двухпозиционный кулисный переключатель.
Рабочая среда
Производительность работы оператора повышается благодаря чистой и комфортной рабочей среде в кабине.
- Снижение вибраций кабины с помощью изолирующих опор и пневмоподвески сиденья.
- Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматических органов управления температурой.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Снижение уровня звукового давления до 71 дБ(А).
- Удобный напольный отсек для хранения вещей/контейнера с едой.
Технологические решения
Полная интеграция электронных систем модели 834K позволяет им работать как одно целое. Эта интеграция обеспечивает "интеллектуальность" машины и увеличивает информированность оператора, что максимально повышает производительность оборудования и персонала.
Cat Product Link™
Система Cat Product Link позволяет выполнять дистанционный контроль оборудования с целью повышения производительности всего парка машин. События и диагностические коды, а также подробная информация по моточасам, расходу топлива, времени простоя и другим параметрам передаются в защищенное веб-приложение VisionLink™. Приложение VisionLink — это высокопроизводительное программное обеспечение, позволяющее предоставлять пользователям и дилерам такую информацию, как картографирование местоположения машины, время работы и простоя, уровень топлива и пр.
VIMS™ 3G
Мы сделали все возможное, чтобы помочь нашим клиентам и их операторам максимально эффективно выполнять свою работу с помощью нашей системы обработки основной информации (VIMS 3G).
- Удобный для просмотра графический информационный дисплей оснащен большим сенсорным экраном.
- Интуитивно понятные принципы эксплуатации и простая навигация обеспечиваются нашим усовершенствованным пользовательским интерфейсом.
- Сокращение времени, необходимого на обслуживание, с помощью информирования операторов о работе и неисправностях систем машины.
Cat Minestar System
Система Cat MineStar — это самый полный в отрасли набор интегрированных технологий управления операциями в шахтах и мобильным оборудованием, которые можно настраивать в зависимости от потребностей оператора. Технологические решения - Fleet (управление парком машин), Terrain (контроль рельефа), Detect (обнаружение объектов), Health (контроля состояния машин) и Command (управление) - содержат ряд технологий, позволяющих управлять всеми аспектами - от постановки задач вашему парку машин и мониторинга их состояния до дистанционного и автономного управления. Модель 834K может использовать многие из этих сложных технологий, некоторые из них устанавливаются заводом-изготовителем на машины в стандартной комплектации.
Модуль Fleet
Система управления парком машин (модуль Fleet) определяет местонахождение машин в реальном времени, управляет их назначением и производительностью, предоставляя комплексный обзор работы из любой точки мира.
Модуль Terrain для погрузки
Система контроля рельефа (модуль Terrain) для модели 834K обеспечивает точное управление погрузочными операциями при помощи навигационных технологий. Это позволяет повысить производительность машины 834K и обеспечивает отображение параметров работы в реальном времени, что ведет к повышению эффективности.
Detect
Функция Detect обеспечивает информированность операторов, что повышает уровень безопасности работ. Она включает в себя ряд возможностей, способствующих обнаружению зон с ограниченной видимостью рядом со стационарным или мобильным оборудованием.
Модуль Health
Система контроля состояния машин Health предоставляет данные о критическом состоянии машин и эксплуатационные данные для всего парка оборудования. Она обеспечивает комплексный контроль состояния оборудования и шахтных активов с широким рядом диагностического, аналитического и отчетного оборудования.
Безопасность
Мы постоянно представляем новые функции на наших машинах, делая все возможное для повышения безопасности оператора.
Доступ в машину
- Лестницы, расположенные с левой и правой стороны машины под углом 45 градусов, повышают безопасность операторов при входе в кабину 834K и выходе из нее.
- Для обслуживания машины предназначены сплошные платформы с нескользкими поверхностями.
- Соблюдайте правило трех точек опоры при обслуживании машины.
Обзор
- Дополнительные зеркала заднего вида с обогревом улучшают обзорность, повышая безопасность работы.
- Стандартная система Cat Vision или дополнительная система Cat Detect с радаром улучшают обзор рабочей площадки рядом с машиной.
- Дополнительные ксеноновые или светодиодные фонари обеспечивают превосходный обзор рабочего пространства.
- Дополнительные светодиодные предупредительные маячки на кабине.
Кабина оператора
- Сокращение вибраций, передающихся на оператора, благодаря изолированным креплениям кабины и встроенным в сиденье органам управления навесным оборудованием и рулевого управления.
- Низкий уровень шума в кабине.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Стандартные ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) на сиденье оператора.
Забота об окружающей среде
Функции модели 834K соответствуют принципам устойчивого развития.
- Функции остановки двигателя на холостых оборотах и автоматического включения режима холостого хода помогают экономить топливо, предотвращая ненужную работу двигателя на холостом ходу.
- Сокращение отходов благодаря необслуживаемым аккумуляторным батареям.
- Модель 834K рассчитана на несколько сроков службы. Для обеспечения максимального срока эксплуатации машины компания Caterpillar предлагает ряд эффективных решений, например программу восстановления Reman и программу сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild. Данные программы могут сократить объем расходов на 40–70% за счет использования бывших в употреблении или восстановленных деталей. За счет этого также снижаются эксплуатационные расходы.
- Компания Caterpillar предлагает комплекты для модернизации старых машин, позволяющие сэкономить ваши ресурсы. Если вы участвуете в программе сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild, то данные комплекты используются в процессе восстановления машины.
Отвалы Cat
Отвалы Cat имеют высокие надежность и прочность, а также отличные характеристики выполнения бульдозерных работ и перемещения материалов.
- Значения вместимости и ширины отвалов обеспечивают увеличенную производительность.
- Специальная конструкция позволяет выполнять распределение материалов, а также перемещение тяжелых грузов.
Прямой отвал
Прямой отвал (7,9 м3/10,3 ярда3) предназначен для высокопроизводительных бульдозерных работ с материалами в насыпях и общих земляных работ.
Сферический отвал
Сферический отвал (11,1 м3/14,7 ярда3) предназначен для перемещения тяжелых грузов на большие расстояния в горнодобывающей отрасли.
Полусферический отвал
Свойства прямого и универсального отвала объединены в полусферическом отвале (10,1 м3/13,3 ярда3). Короткие открылки, которые представляют собой боковые ножи, обеспечивают увеличение вместимости отвала без снижения высоких характеристик распределения материалов, присущих прямым отвалам.
Угольный отвал
Угольный отвал (22,2 м3/29 ярдов3) предназначен для точных и высокопроизводительных бульдозерных работ, обеспечивает улучшенное удержание груза при работе с легкими материалами и обладает увеличенной вместимостью. Открылки обеспечивают удержание груза при выполнении бульдозерных работ. Этот отвал поставляется подразделением навесного оборудования и услуг Cat (CWTS).
Узлы в сборе
Прямой, полусферический и сферический отвалы состоят из отвала, толкающих брусьев, гидроцилиндров подъема, наклона и перекоса, крепления цапфы, стабилизатора и щитков гидравлических трубопроводов.
Другое дополнительное оборудование
Обратитесь к дилеру Cat для получения других вариантов отвалов, таких как ковш для угля и щепы, поставляемых CWTS и службой поставки специализированной продукции.
Эксплуатационные расходы
Модель 834K отличается следующими функциями, обеспечивающими более высокую топливную эффективность.
- Гидросистема PFC (регулирование положительного потока) — выполняет подачу гидравлического масла в контуры навесного оборудования и рулевого управления только при необходимости, благодаря чему снижается расход топлива и увеличивается тяговое усилие.
- Двигатель — современная система управления двигателем повышает мощность и эффективность.
- Выключение двигателя на холостом ходу — автоматическое выключение двигателя и электрической системы позволяет сэкономить топливо.
- Гидротрансформатор с муфтой блокировки — обеспечивает передачу повышенной мощности на грунт и повышает топливную эффективность при выполнении любых работ.
- Система электронного управления переключением передач повышенной производительности (APECS)— совершенно новая система управления коробкой передач APECS обеспечивает увеличение момента инерции при движении по склонам, а также экономию топлива благодаря поддержанию этого момента при переключении передач. На расход топлива влияют конфигурация машины, работа оператора и планировка рабочей площадки.
- Конфигурация машины — выберите подходящее навесное оборудование и тип шин в соответствии с условиями работы машины. Проверьте давление воздуха в шинах.
- Холостой ход — настройте стояночный тормоз на включение системы управления холостым ходом двигателя.
Легендарная дилерская поддержка Cat
Надежный партнер — ваш дилер Cat — поможет тогда, когда это необходимо.
- Программы профилактического обслуживания и договоры на техническое обслуживание с гарантией.
- Лучшая в отрасли доступность запасных частей.
- Повысьте эффективность, обучая операторов.
- Восстановленные оригинальные детали Cat.