Прочные несущие конструкции
Повышение вашей прибыли достигается путем применения особо прочных конструкций, которые выдерживают несколько капитальных ремонтов и самые сложные условия погрузки.
- Все элементы задней полурамы имеют коробчатое сечение для высокого сопротивления торсионным нагрузкам и скручивающим усилиям.
- Литые детали полурамы двигателя установлены в зонах воздействия повышенных нагрузок для их распределения.
- Конструкция литых узлов на установочной поверхности обеспечивает улучшенные показатели распределения нагрузки и конструктивной целостности.
- Конструкция машины на 90 процентов выполнена при помощи роботизированной сварки, которая обеспечивает высокую однородность и повышенную прочность сварных швов.
Рамы
Наши специальные передние и задние рамы являются вашей гарантией максимальной эксплуатационной готовности и производительности.
- Рамы, полностью выполненные из элементов коробчатого сечения, поглощают крутящие нагрузки, возникающие при выполнении бульдозерных работ, и обеспечивают точность расположения пальцев сцепного устройства и трансмиссии.
- Разнесенная конструкция сцепного устройства использует сдвоенные роликовые конические подшипники и закаленные пальцы, обеспечивающие повышенную стойкость к горизонтальным и вертикальным нагрузкам.
- Увеличенная прочность в главных шарнирных соединениях благодаря использованию цельных литых деталей.
Конфигурация бульдозера с толкающими брусьями
Для обеспечения долгого срока службы и высокой надежности цельные толкающие брусья закреплены по всей ширине, а не только на боковой стороне рамы. При выполнении экскаваторных работ под углом нагрузки переносятся и поглощаются большей частью рамы.
Комбинированная система управления коробкой передач и поворотом (STIC™).
Испытайте максимальную чувствительность и управляемость благодаря системе STIC, сочетающей в себе функции выбора направления движения, выбора передачи и угла поворота управляемых колес в одном рычаге.
- Простое перемещение рычага из стороны в сторону поворачивает машину влево или вправо, сводя к минимуму движения оператора.
- Простой выбор передач нажатием пальца.
- Плавное и быстрое выполнение рабочих циклов и снижение усталости оператора благодаря удобным в использовании встроенным органам управления.
Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Успех вашего предприятия начинается с лучшей в своем классе коробки передач, разработанной специально с учетом требований горнодобывающей промышленности.
- Плавное и точное переключение и эффективность благодаря встроенным средствам электронного управления.
- Высокая надежность и долгий срок службы благодаря термообработке и химическому составу металлов, которые используются в элементах коробки передач.
- Три скорости как для переднего, так и для заднего хода специально предназначены для данной области применения.
Двигатель Cat C27
Основой надежности и эффективности модели 844K является двигатель Cat C27. Оптимальная производительность машины достигается благодаря 12-цилиндровому двигателю с прямым впрыском.
- Оптимальная производительность и высокая приемистость двигателя с электронным блоком управления.
- Надежная эффективность с полным регулированием продолжительности, давления и момента впрыска насоса-форсунки с электронным управлением и механическим приводом (MEUI™).
- Увеличенный срок службы двигателя и улучшенная топливная эффективность при сниженной номинальной частоте вращения.
- Разработан в соответствии с требованиями стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final или стандартов, эквивалентных Tier 2.
Гидротрансформатор с фрикционом насосного колеса (ICTC) и система регулирования тягового усилия (RCS)
Сокращение затрат на тонну благодаря улучшенному гидротрансформатору с муфтой крыльчатки (ICTC) и системе регулирования тягового усилия (RCS).
- Снижение проскальзывания и износа шин путем регулирования тягового усилия от 100 до 25 процентов нажатием левой педали. После снижения тягового усилия до 25% нажатие левой педали приводит к включению тормозов.
- Снижение вероятности проскальзывания шины без снижения эффективности гидравлики с помощью системы RCS.
- Повышение топливной эффективности в определенных областях применения благодаря гидротрансформатору с блокирующей муфтой, обеспечивающему прямой привод.
Электрогидравлические органы управления
Повышение производительности операторов благодаря увеличенной чувствительности навесного оборудования
- Комфортная работа благодаря ограничителям хода гидроцилиндров.
- Простая в эксплуатации система органов управления с плавной фиксацией.
Реакция отвала
Повышение эффективности оператора благодаря соответствию скорости перемещения отвала вашим рабочим условиям.
- Три различных режима скорости: Standard (стандартный), Fine (точный) и Fast (быстрый).
- Простая конфигурация при помощи дисплея системы Advisor.
- Влияет только на функции подъема и опускания отвала.
Система рулевого управления
Уверенная работа на погрузчике 844K гарантируется точным управлением машиной, которое обеспечивается гидросистемой рулевого управления с регулированием по нагрузке.
- Повышение эффективности с помощью поршневых насосов переменной производительности.
- Точное позиционирование для удобства погрузки в ограниченных пространствах с углом поворота шарнирного соединения на 35°.
- Повышенный комфорт оператора за счет объединения функций рулевого управления и управления коробкой передач в единый блок управления.
Система фильтрации
Ощутите преимущества, которые предоставляет гидросистема с увеличенными характеристиками производительности и надежности, оснащенная улучшенной системой фильтрации.
- Фильтры на сливных линиях системы подъема/наклона.
- Сетчатые фильтры высокого давления системы подъема/наклона.
- Фильтры на сливных линиях системы рулевого управления.
- Сетчатые фильтры высокого давления системы рулевого управления.
- Фильтры на сливных линиях картера гидросистемы.
- Фильтр смазки привода переднего насоса.
- Сетчатые масляные фильтры тормозов переднего и заднего моста.
Операторы могут работать эффективнее и с большей степенью комфорта благодаря функциям нашей кабины, которая спроектирована с учетом пожеланий заказчиков.
Вход и выход из кабины
Вход и выход из кабины отличаются безопасностью, которую обеспечивают новые эргономичные функции.
- Точки доступа с обеих сторон.
- Складной руль системы STIC и подлокотник.
- Более пологие лестницы в кабину.
Сиденье Cat Comfort серии III
Комфорт оператора и пониженная утомляемость обеспечиваются сиденьем Cat Comfort серии III.
- Конструкция с высокой спинкой и сверхтолстыми рельефными подушками.
- Система пневмоподвески.
- Легкодоступные рычаги регулировки сиденья и органы для регулировки в шести направлениях.
- Интегрированный с сиденьем пульт управления навесным оборудованием и руль системы STIC, который перемещается вместе с сиденьем.
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма).
Сиденье для инструктора
Безопасное и комфортное обучение других операторов благодаря сиденью для инструктора, которое входит в стандартную комплектацию.
- Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма).
- Складная конструкция с литыми подстаканниками и ящиком.
Рабочая среда
Производительность работы оператора повышается благодаря чистой и комфортной рабочей среде в кабине.
- Снижение вибраций с помощью резинометаллических опор и пневмоподвески сиденья.
- Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматических органов управления температурой.
- Герметичная кабина с фильтрацией воздуха.
- Снижение уровня звукового давления до 69 дБ(А).
- Удобный напольный отсек для хранения вещей/контейнера с едой.
Полная интеграция электронных систем модели 844K позволяет им работать как одно целое. Эта интеграция обеспечивает "интеллектуальность" машины и увеличивает информированность оператора, что максимально повышает производительность оборудования и персонала.
VIMS™ 3G
Мы сделали все возможное, чтобы помочь нашим клиентам и их операторам максимально эффективно выполнять свою работу с помощью нашей системы обработки основной информации (VIMS 3G).
- Легкочитаемый дисплей системы Advisor отличается большим экраном.
- Интуитивно понятные принципы эксплуатации и простая навигация обеспечиваются нашим усовершенствованным пользовательским интерфейсом.
- Сокращение времени, необходимого на обслуживание, с помощью информирования операторов о работе и неисправностях систем машины.
Профиль оператора
Комфорт оператора обеспечивается за счет возможности применения персональных настроек. Используя дисплей системы Advisor, оператор может быстро восстановить персональный профиль.
- Система Advisor. позволяет хранить до 10 отдельных профилей операторов.
- Сокращение времени настройки при смене оператора путем вызова личных раскладок экрана.
Система Cat MineStar — это самый полный в отрасли набор интегрированных технологий управления операциями в шахтах и мобильным оборудованием, которые можно настраивать в зависимости от потребностей оператора. Технологические решения - Fleet (управление парком машин), Terrain (контроль рельефа), Detect (обнаружение объектов), Health (контроля состояния машин) и Command (управление) - содержат ряд технологий, позволяющих управлять всеми аспектами - от постановки задач вашему парку машин и мониторинга их состояния до дистанционного и автономного управления. Модель 844K может использовать многие из этих сложных технологий, некоторые из них устанавливаются заводом-изготовителем на машины в стандартной комплектации.
Модуль Fleet
Система управления парком машин (модуль Fleet) определяет местонахождение машин в реальном времени, управляет их назначением и производительностью, предоставляя комплексный обзор работы из любой точки мира.
Модуль Terrain для погрузки
Модуль Terrain для модели 844K обеспечивает точное управление погрузочными операциями при помощи навигационных технологий. Это позволяет повысить производительность модели 844K и обеспечивает обратную связь в реальном времени, увеличивая эффективность работ.
Detect
Функция Detect обеспечивает информированность операторов, что повышает уровень безопасности работ. Она включает в себя ряд возможностей, способствующих обнаружению зон с ограниченной видимостью рядом со стационарным или мобильным оборудованием.
Модуль Health
Система контроля состояния машин Health предоставляет данные о критическом состоянии машин и эксплуатационные данные для всего парка оборудования. Она обеспечивает комплексный контроль состояния оборудования и шахтных активов с широким рядом диагностического, аналитического и отчетного оборудования.
Мы постоянно совершенствуем продукцию, чтобы обеспечить безопасные условия работы оператора и всего персонала на рабочей площадке.
Доступ в машину
- Расширенные ступени с более пологим углом наклона повышают безопасность операторов при входе в машину 844K и выходе из нее.
- Платформы имеют противоскользящую поверхность, а точки технического обслуживания оснащены встроенными функциями блокировки и пломбирования защелки.
- Платформы для очистки ветровых стекол обеспечивают оператору удобный и безопасный доступ.
- Соблюдайте правило трех точек опоры при обслуживании машины.
- Аварийный выход.
Обзор
- Поставляемые на заказ оконные шторки и зеркала с подогревом обеспечивают лучшую обзорность для безопасной эксплуатации.
- Cat Detect, включающая систему обнаружения объектов (камера заднего вида и радар) или систему Vision (камера заднего вида), улучшает обзор рабочей площадки рядом с машиной.
- Ксеноновые фонари, поставляемые в стандартной комплектации, обеспечивают отличную видимость рабочей площадки.
- Предупреждающие светодиодные проблесковые маячки на кабине.
Кабина оператора
- Низкий уровень вибраций, воздействующих на оператора, обеспечивается резинометаллическими опорами и пневмоподвеской сиденья.
- Низкий уровень шума в кабине.
- Сиденье инструктора облегчает безопасное обучение новых операторов.
- Устанавливаемые в стандартной комплектации ремни безопасности шириной 76 мм (3 дюйма) для сидений оператора и инструктора.
Система доступа с приводом
Система доступа с приводом Cat предназначена для удобного доступа к основной лестнице, облегчая вход на заднюю платформу и спуск с нее.
- Безопасная и эргономичная система доступа.
- Любой оператор будет иметь достаточно пространства при использовании широкой лестницы.
- Операторы имеют три точки опоры при использовании полных поручней с обеих сторон.
- Подъем нижней платформы с уровня кабины или уровня земли.
- Все, кто находятся в кабине, могут быстро ее покинуть с помощью удобно расположенного аварийного клапана, если эксплуатация машины невозможна.
Легендарная дилерская поддержка Cat
Надежный партнер — ваш дилер Cat — поможет тогда, когда это необходимо.
- Программы профилактического обслуживания и договоры на техническое обслуживание с гарантией.
- Лучшая в отрасли доступность запасных частей.
- Повысьте эффективность, обучая операторов.
- Восстановленные оригинальные детали Cat.
Значительные преимущества
Функции модели 844K соответствуют принципам устойчивого развития.
- Остановка двигателя на холостом ходу поможет экономить топливо, предотвращая ненужную работу двигателя на холостом ходу.
- Снижение загрязнения окружающей среды за счет использования необслуживаемых аккумуляторных батарей.
- Модель 844K рассчитана на несколько сроков службы. Для обеспечения максимального срока эксплуатации машины компания Caterpillar предлагает ряд эффективных решений, например программу восстановления Reman и программу сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild. Данные программы могут сократить объем расходов на 40–70% за счет использования бывших в употреблении или восстановленных деталей. За счет этого также снижаются эксплуатационные расходы.
- Компания Caterpillar предлагает комплекты для модернизации старых машин, позволяющие сэкономить ваши ресурсы. Если вы участвуете в программе сертифицированного капитального ремонта Certified Rebuild, то данные комплекты используются в процессе восстановления машины.
Надежные отвалы
Повышайте производительность до максимума благодаря использованию правильного отвала для бульдозерных работ.
- Конструкция с высокопрочными прессованными ребрами.
- Тяжелый гусеничный трактор Cat, режущие кромки с болтовым креплением и нижние изнашиваемые пластины.
- Оптимальная ширина и вместимость обеспечивают высокие характеристики выполнения бульдозерных работ и перемещения материалов.
Угольный отвал
• Повышайте производительность при помощи угольного отвала Cat, который обеспечивает улучшенное удержание груза при работе с легкими материалами и обладает увеличенной вместимостью.
Полусферический отвал
Объединение характеристик прямых и сферических отвалов обеспечивает увеличенную вместимость, сохраняя высокие характеристики распределения материалов, присущие прямым отвалам.
Полусферические отвалы для тяжелых условий эксплуатации
Полусферический отвал обеспечивает непревзойденную прочность для работы в условиях высокого износа благодаря:
- листовой футеровке и боковым пластинам из стали Hardox 400;
- дополнительным усилителям на нижней стороне отвала.