824K

Колесные бульдозеры 824K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C15
Cat® C15
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
405 л. с.
302 кВт
Ход поршня
6.7 дюйм
171.4 мм

Обзор

МОБИЛЬНОСТЬ. МАНЕВРЕННОСТЬ. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Прочность является неотъемлемым качеством колесных бульдозеров Cat®, что гарантирует максимальную техническую готовность на протяжении нескольких сроков службы. Оптимальная производительность и упрощенное техническое обслуживание позволяет нашим машинам обеспечивать эффективность и безопасность на рабочей площадке при снижении эксплуатационных расходов и расходов на владение. Модель 824K продолжает наши традиции, которые строятся на надежности, производительности, безопасности, комфорте оператора, удобстве технического обслуживания и эффективности.

Преимущества

УЛУЧШЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Доступные органы управления в кабине повышают удобство регулярного техобслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Размещенные на уровне земли централизованные органы управления двигателем и машиной обеспечивают безопасное и легкое ежедневное техническое обслуживание.

ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Удобная кабина и органы управления с легким переключением и сниженным уровнем вибрации увеличивают производительность работы операторов на протяжении рабочей смены.

Характеристики продукции 824K

Модель двигателя Cat® C15 Cat® C15
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 405 л. с. 302 кВт
Ход поршня 6.7 дюйм 171.4 мм
Полная мощность 435 л. с. 324 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС или стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС Соответствие стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage IV ЕС или стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС
Рабочий объем 927.6 дюйм³ 15.2 л
Диаметр цилиндров 5.4 дюйм 137.2 мм
Тип коробки передач Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC Планетарная — переключение под нагрузкой — ECPC
Передняя ось Планетарная — фиксированная Планетарная — фиксированная
Задняя ось Планетарная — независимая Планетарная — независимая
Угол качания ±11° ±11°
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 26.4 галл. (США) 100 л
Топливный бак 206.6 галл. (США) 782 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 29.1 галл. (США) 110 л
Коробка передач 17.4 галл. (США) 66 л
Система охлаждения 30.6 галл. (США) 116 л
Эксплуатационная масса 74966 фунт 34004 кг
Высота до верха капота 10.5 фут 3204 мм
Высота — до верха кабины 13.5 фут 4100 мм
Колесная база 12.1 фут 3700 мм
Расстояние от средней линии заднего моста до края бампера 9.3 фут 2830 мм
Высота до верха выпускной трубы 14.2 фут 4332 мм
Дорожный просвет 1.4 фут 441.4 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до сцепного устройства 6.1 фут 1850 мм
Гидроцилиндр двустороннего действия: перекос и наклон, внутренний диаметр и ход цилиндра 140 × 230 мм (5,5 × 9,1 дюйма) 140 × 230 мм (5,5 × 9,1 дюйма)
Цилиндры двустороннего действия – Подъем, диаметр цилиндра и ход поршня 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма) 120 × 1070 мм (4,7 × 42,1 дюйма)
Система рулевого управления — контур Двустороннего действия — крепится сзади Двустороннего действия — крепится сзади
Система рулевого управления — насос Поршень — переменная производительность Поршень — переменная производительность

824K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха
  • Автоматическое переключение передач
  • Рабочие тормоза, с гидравлическим приводом, закрытые, многодисковые, мокрого типа
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat (эквивалент стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
  • Двигатель Cat C15: — соответствует стандартам, эквивалентным Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС; — соответствует стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Топливо-воздушный охладитель
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Объединенная тормозная система
  • Глушитель (под капотом) (эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA)
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Изолированная система охлаждения
  • Переключение передач, однодисковая муфта (SCSS)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой блокировки (LUC)
  • Коробка передач, планетарная, с электронным управлением диапазонами скоростей 4 переднего/4 заднего хода

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (4 шт.), сила тока для холодного пуска двигателя 1000 А
  • Электрическая система, 24 В
  • Главный выключатель электропитания с доступом с уровня земли
  • Лампы аварийной сигнализации, с выключателями (мигающий светодиод)
  • Освещение лестницы кабины
  • Система освещения с галогенными фонарями (передние и задние)
  • Указатели поворота (задние)
  • Стартер электрический повышенной мощности
  • Розетка для аварийного запуска двигателя от внешнего источника

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Разъем 12 В для подключения мобильного телефона или ноутбука
  • Кондиционер
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Дверь кабины с подвижным стеклом (с левой стороны)
  • Комплект подключения встроенной системы обнаружения объектов (CIODS)
  • Крючки для верхней одежды и каски
  • Электрогидравлические органы управления наклона и подъема
  • Система кнопочного управления
  • Откидной подлокотник
  • Отопитель и оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Блокировка гидросистемы навесного оборудования
  • КИП, указатели: — уровень жидкости, удерживающей вредные вещества (Tier 4 Final/Stage IV); — температура охлаждающей жидкости двигателя; — уровень топлива; — температура гидравлического масла; — спидометр/тахометр; — температура в гидротрансформаторе.
  • Комбинация приборов, предупредительные индикаторы: — система предупреждений, три категории; — давление масла в тормозной системе; — низкое напряжение в электрической системе; — предупреждение о неисправности двигателя и сигнальная лампа; — состояние стояночного тормоза.
  • Многослойное стекло
  • Потолочный фонарь кабины
  • Держатели для контейнера с обедом и напитков
  • Внутренняя 4-стоечная конструкция защиты при опрокидывании (ROPS/FOPS)
  • Внутреннее зеркало заднего вида (панорамное)
  • Зеркала, с комплектом для подключения обогрева
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Комплект для подключения радиоприемника: — антенна; — динамики; — преобразователь (12 В, 10–15 А)
  • Сиденье Cat Comfort (тканевая обивка) на пневматической подвеске
  • Устройство управления ремнем безопасности с инерционным механизмом, 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC с блокировкой
  • Передний противосолнечный козырек
  • Тонированное стекло
  • Индикатор включенной передачи
  • Система обработки основной информации (VIMS) — графический информационный дисплей; — внешний порт данных; — настраиваемые профили операторов.
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели (передний и задний): — стеклоочистители с прерывистым режимом работы (передний и задний)

ЗАЩИТА

  • Защитное ограждение приводного вала
  • Щитки картера и силовой передачи

ЖИДКОСТИ

  • Антифриз, готовая смесь с 50% содержанием антифриза увеличенного срока службы (температура замерзания -34 °C/-29 °F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Дверцы для доступа (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, коробки передач, гидробака
  • Аварийный выход на платформу
  • Двигатель, картер, интервал замены моторного масла — 500 часов, масло CJ-4
  • Функции системы управления холостым ходом двигателя: — автоматическое включение режима холостого хода; — функция отсроченного останова двигателя; — остановка двигателя на холостых оборотах.
  • Возможность установки системы пожаротушения
  • Выхлопная труба, сложенная для транспортировки
  • Топливный бак, 782 л (207 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT
  • Гидравлическая система, двигатель и маслоохладители коробки передач
  • Система быстрой замены масла
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Product Link
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Лестницы с правой и левой стороны машины для доступа к задней части
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Общая система фильтрации гидравлического масла
  • Особо прочные запирающиеся крышки
  • Выхлопная труба типа Вентури

824K Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Камера заднего обзора
  • Радио, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
  • Комплект для подключения CB-радиостанции

СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА

  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 240 В

ОТВАЛЫ

  • Отвал, прямой
  • Отвал, прямой с толкающей плитой
  • Отвал, полусферический
  • Отвал, сферический
  • Отвал, сферический, износостойкий
  • Отвал, сферический, угольный

ЖИДКОСТИ

  • Антифриз, – 50° C (–58° F)

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес, передний
  • Система контроля давления в шинах

ПРОЧЕЕ

  • Табличка-наклейка (ANSI) (эквивалент стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Сертификат ЕС (эквивалент стандартов Tier 4 Final/Stage IV)
  • Пластина — год производства (эквивалент стандартов Tier 3/Stage IIIA)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 824K с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 824K.

Начать 824K просмотр
close

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  824K

Просмотреть дополнительные предложения