352 UHD

Экскаваторы для работ по сносу 352 UHD

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
120200 фунт
64500 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти
90.8 фут
27.7 м
Максимальная масса у оголовка рукояти
8200 фунт
3700 кг

Обзор

Экскаватор для сноса зданий с навесным оборудованием увеличенного размера, позволяет работать на высоте 8–9 этажа

Ничто так не упрощает работу по сносу зданий, как экскаватор Cat® 352 UHD. Возможность устанавливать более крупное навесное оборудование позволяет увеличить вылет и максимально повысить производительность. Клиенты получают универсальное, точное и эффективное решение, которое обеспечивается стандартными технологиями Cat. А система контроля устойчивости в сочетании с кабиной FOGS позволяет оператору модели 352 UHD работать дольше и безопаснее.

Преимущества

Максимальная производительность

Гидравлическое быстроразъемное соединение позволяет менять стрелы за 15–20 минут без каких-либо инструментов. Технологии Cat Payload, Cat 2D E-fence и Cat Grade с 2D, входящие в стандартную комплектацию, обеспечивают повышение универсальности, точности и эффективности.

Надежная работа на высоте

Максимальная производительность в отрасли, рукоять с увеличенной высотой и возможность использовать навесное оборудование большего размера. Вылет стрелы UHD составляет 28 м (91 фут 10 дюймов). Кроме того, можно выбрать одну из двух рукоятей для модернизированной стрелы

Повышенный комфорт и безопасность

Работайте с комфортом весь день в кабине "Делюкс" с защитой FOGS, обеспечивающей безопасную рабочую среду. Кабину можно откинуть на 30 градусов, чтобы лучше видеть навесное оборудование. При этом на мониторе с сенсорным экраном диагональю 254 мм (10 дюймов) в удобном формате отображается информация системы контроля устойчивости.

Характеристики продукции 352 UHD

Модель двигателя Cat C13 Cat C13
Мощность двигателя — ISO 14396 406 л. с. 303 кВт
Диаметр цилиндров 5 дюйм 130 мм
Ход поршня 6 дюйм 157 мм
Рабочий объем 763 дюйм³ 12.5 л
Главная система — максимальный расход 779 л/мин (206 галл./мин) 779 л/мин (206 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3771 фунт на кв. дюйм 26000 кПа
Скорость поворота платформы 4.22 об/мин 4.22 об/мин
Скорость поворота платформы 8.44 об/мин 8.44 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 139400 футо-фунт-сила 189 кН·м
Эксплуатационная масса 120200 фунт 64500 кг
Примечание (1) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (базовая стрела, стрела с оголовком, головная часть стрелы), рукоять UHD 9,1 м (29 футов 9 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12 метр. т (26 455 фунтов) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (базовая стрела, стрела с оголовком, головная часть стрелы), рукоять UHD 9,1 м (29 футов 9 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12 метр. т (26 455 фунтов)
Масса машины – конфигурация с модернизированным оборудованием 117900 фунт 63100 кг
Примечание (2) Модернизированная стрела (базовая стрела, модернизированная стрела), гидравлическая ходовая часть с регулируемой шириной колеи, рукоять R3,35 м TB (11 футов 0 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12 метр. т (26 455 фунтов) Модернизированная стрела (базовая стрела, модернизированная стрела), гидравлическая ходовая часть с регулируемой шириной колеи, рукоять R3,35 м TB (11 футов 0 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12 метр. т (26 455 фунтов)
UHD в клети 26000 фунт 11800 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3.35 TB 15950 фунт 7230 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3,9 TB 16320 фунт 7400 кг
Объем топливного бака 189 галл. (США) 715 л
Система охлаждения 14 галл. (США) 52 л
Моторное масло 11 галл. (США) 40 л
Привод механизма поворота платформы 3 галл. (США) 11 л
Каждый бортовой редуктор 3 галл. (США) 10 л
Гидросистема (включая бак) 145 галл. (США) 550 л
Гидробак 57 галл. (США) 217 л
Примечание (1) Передняя часть UHD (базовая стрела, стрела с оголовком, головная часть стрелы), рукоять UHD 9,1 м (29 футов 9 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов) Передняя часть UHD (базовая стрела, стрела с оголовком, головная часть стрелы), рукоять UHD 9,1 м (29 футов 9 дюймов), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов)
Транспортная высота до верха кабины 11.1 фут 3390 мм
Транспортная длина 61.8 фут 18830 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 12.3 фут 3760 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.6 фут 1400 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 18.9 фут 5770 мм
Расстояние между центрами катков 15.7 фут 4770 мм
Транспортная ширина колеи – в убранном положении 7.1 фут 2400 мм
Рабочая ширина колеи – в выдвинутом положении 11.2 фут 3400 мм
Транспортная ширина 8.2 фут 2500 мм
Длина машины ― без передней части, с противовесом 25.5 фут 7770 мм
Длина машины ― без передней части и противовеса 24.9 фут 7600 мм
Высота кабины с конструкцией FOGS 11.8 фут 3592 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 13.1 фут 4000 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 9.1 фут 3000 мм
Максимальная высота у оголовка рукояти 90.8 фут 27.7 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 8200 фунт 3700 кг
Максимальная рабочая высота у оголовка рукояти ― 1/2 75.3 фут 22930 мм
Максимальный рабочий вылет у оголовка рукояти ― 1/2 45.4 фут 13850 мм
Максимальная высота у оголовка рукояти в положении максимального вылета 52.1 фут 16110 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 51.8 фут 15770 мм
Примечание (1) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (спереди) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (спереди)
Примечание 1 Модернизированная стрела ― прямая ― рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) (в передней части) Модернизированная стрела ― прямая ― рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) (в передней части)
Максимальная высота у оголовка рукояти 39.1 фут 12.13 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 13200 фунт 5982 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти в положении максимального вылета 7.7 фут 2337 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 36.5 фут 11130 мм
Ковш Ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³) Ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³)
Максимальная глубина выемки 17.1 фут 5210 мм
Максимальный вылет на уровне земли 42.1 фут 12830 мм
Максимальная высота вруба 45.7 фут 13930 мм
Максимальная высота загрузки 33.5 фут 10220 мм
Минимальная высота загрузки 14.9 фут 4550 мм
Усилие копания на ковше — ISO 59800 фунт-сила 266 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 44960 фунт-сила 200 кН
Примечание 1 Модернизированная стрела ― изогнутая ― рукоять R3,35 м TB (11 футов 0 дюймов) Модернизированная стрела ― изогнутая ― рукоять R3,35 м TB (11 футов 0 дюймов)
Ковш Ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³) Ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³)
Максимальная глубина выемки 22 фут 6700 мм
Максимальный вылет на уровне земли 39.1 фут 11910 мм
Максимальная высота вруба 35.1 фут 10690 мм
Максимальная высота загрузки 24.5 фут 7470 мм
Минимальная высота загрузки 9.9 фут 3020 мм
Усилие копания на ковше — ISO 59800 фунт-сила 266 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 44960 фунт-сила 200 кН

352 UHD Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Работа по сносу на высоте 28 м (91 фут 10 дюймов) спереди
  • Рукоять UHD 9,1 м (29 футов 9 дюймов)
  • Усовершенствованное управление навесным оборудованием, UHD
  • Выделенный рычажный механизм ковша семейства C

КАБИНА

  • Откидная кабина для работ по сносу с ламинированным стеклом P5A спереди и в крыше
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с подогревом, вентиляцией и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портом USB
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле
  • Параллельный стеклоочиститель с омывателем
  • Возможность установки очистителя потолочного люка
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Напольное приветственное освещение

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Функция Remote Flash
  • Система контроля устойчивости
  • 2D E-Fence, E-Swing
  • Система Cat Grade с 2D (только для модернизированной стрелы)
  • Cat Payload (только для модернизированной стрелы)
  • Lift Assist (только для модернизированной стрелы)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Генератор, 115 А
  • Двухступенчатый основной фильтр номиналом в четыре микрона
  • Дистанционное отключение
  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА

  • Возможность установки обратного клапана опускания стрелы
  • Возможность установки обратного клапана опускания рукояти
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Вспомогательный контур среднего давления

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Система защиты от падающих предметов (FOGS)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
  • Система QuickEvac для удобства технического обслуживания

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Ходовая часть с регулируемой шириной колеи
  • Противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов)

352 UHD Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Модернизированная стрела длиной 9,1 м (29 футов 10 дюймов)
  • Модернизированная рукоять R3,35 м TB (11 футов 0 дюймов)
  • Модернизированная рукоять R3,9 м TB (12 футов 10 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша семейства TB
  • Транспортировочная клеть спереди

КАБИНА

  • Задний противосолнечный козырек на роликах

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Приемник с поддержкой Bluetooth
  • Круговой обзор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)

Узнайте результаты сравнения 352 UHD с популярной продукцией.

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  352 UHD

Просмотреть дополнительные предложения