Гидравлический экскаватор 340

340

Эксплуатационная масса
87900.0 фунты
39900.0 кг
Максимальная глубина выемки
21.8 футы
6650.0 мм
Модель двигателя
C9.3B
C9.3B

Характеристики продукции 340

Соответствие нормам

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Массы

Заправочные объемы

Объем заправочных емкостей

Вместимость заправочных емкостей

Размеры

Рабочие диапазоны и усилия

Система кондиционирования воздуха

Двигатель

340 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ.

  • Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании, стандартная система шумоподавления
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три рабочих режима: Power, Smart и Eco
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Кнопка включения режима минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения двигателя
  • 2300 м над уровнем моря без снижения номинальной мощности
  • Холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)
  • Дистанционное отключение
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Режим работы с тяжелыми грузами
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный возвратный фильтр гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на основной раме (соответствует стандарту ISO 15818)
  • Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь шасси

ТЕХНОЛОГИЯ CAT CONNECT

  • Cat Product Link
  • Система Cat GRADE с 2Д
  • Система Cat GRADE с функцией Assist
  • Cat Payload
  • Система Барьер 2Д

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленные болты
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867)
  • Комплект зеркал стандартного обзора
  • Звуковой/предупреждающий сигнал
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и камера бокового вида

340 Дополнительное оборудование

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), усовершенствованная система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с подогревом и регулируемой пневматической подвеской (только Deluxe)
  • Сиденье с обогревом, охлаждением и автоматической регулировкой подвески (только премиум класс)

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Стрела Smart Boom
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и прямой возвратной линией
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур охлаждения
  • Контур устройства быстрой смены навесного оборудования для узла крепления с захватами Cat и специальной серии CW

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Удлиненная ходовая часть
  • Башмаки гусениц с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусениц с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусениц с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки гусениц с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 850 мм (33 дюйма)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обзор на 360 градусов
  • Система отслеживания имущества Cat
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела для тяжелых условий 6,5 м (21 фут 4 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)
  • Рукоять 2,55 м (8 футов 4 дюйма)
  • Рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,8 м (9 футов 2 дюйма)
  • Рукоять для тяжелых условий эксплуатации 3,2 м (10 футов 6 дюймов)

ТЕХНОЛОГИЯ CAT CONNECT

  • Система Cat GRADE с 2Д Расширенная
  • Система Cat GRADE с 3Д

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Подготовка для профилактического технического обслуживания (Quick Evac TM)
  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  340

Просмотреть дополнительные предложения