Экскаваторы 349D2 L Исключительная мощность и высокая производительность при низких эксплуатационных расходах

Характеристики продукции 349D2 L

Двигатель

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Массы

Вместимость заправочных емкостей

Размеры

Рабочие диапазоны и усилия

349D2 L Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C13
  • Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA.
  • Возможность работы на высоте до 2300 м (7500 футов) над уровнем моря
  • Воздушные фильтры с радиальными уплотнениями (фильтр грубой и тонкой очистки)
  • Запальные свечи (для пуска в холодную погоду)
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя с клавишей включения режима минимальной частоты вращения на холостом ходу
  • Комплект системы охлаждения для работы при высоких температурах, 52° C (125° F)
  • Водоотделитель с датчиком уровня воды
  • Радиатор с волнистыми ребрами, с пространством для очистки
  • Двухскоростной механизм хода
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Манометр для измерения разности давления топлива
  • Экономичный (ECO) и высокомощный (HHP) режимы

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Вспомогательный гидрораспределитель
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Клапан предотвращения сноса стрелы
  • Резервный орган управления опусканием стрелы
  • Клапан предотвращения сноса рукояти
  • Гидравлический контур прямолинейного хода
  • Высокоэффективные фильтры обратного контура гидросистемы

КАБИНА

  • Кабина с избыточным давлением и конструкциями ROPS
  • Полностью регулируемое сиденье с механической подвеской
  • Регулируемый подлокотник
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Раздельное переднее ветровое стекло (70/30 площади)
  • Многослойное верхнее ветровое стекло, остальные стекла — закаленные
  • Сдвижное верхнее окно двери
  • Открывающееся ветровое стекло со вспомогательным устройством
  • Установленный на стойке верхний стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
  • Двухуровневая система кондиционирования воздуха (автоматическая) с функцией оттаивания стекол (функция повышения давления)
  • Цветной жидкокристаллический дисплей с предупреждающими индикаторами, указателями необходимой замены фильтров/жидкостей и информацией о рабочем времени
  • Джойстики управления
  • Рычаг включения гидросистемы (блокировка всех органов управления)
  • Педали управления ходом со съемными рычагами ручного управления
  • Комплект для установки радиоприемника (стандарт DIN)
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • 12 В — электропитание 2× 10 A (макс.)
  • Два стереодинамика
  • Подстаканник
  • Крючок для одежды
  • Открывающийся люк в крыше
  • Моющийся напольный коврик

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Концевые направляющие щитки направляющих колес и центральной секции
  • Буксировочная проушина на раме
  • Смазываемая гусеничная лента

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторные батареи (2 шт., ток холодного пуска 750 А)
  • Генератор, 75 А
  • Стартер 24 В — 7,5 кВт

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

  • Левый фонарь рабочего освещения на стреле
  • Правый фонарь рабочего освещения установлен на ящике для хранения
  • Освещение кабины

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Cat с одним ключом
  • Замки дверей и отсеков
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркала заднего вида
  • Противопожарный экран между двигателем и отсеком насоса
  • Аварийный выключатель двигателя
  • Аварийный выход, заднее окно
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Камера заднего вида

ПРОТИВОВЕС

  • Противовес 9,0 метрич. т (9,9 т)

ТЕХНОЛОГИИ

  • Product Link
  • Канал данных программы Cat Electronic Technician

349D2 L Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Пусковой комплект для холодного времени года, -32 °C (-25,6 °F), впрыск эфира или нагреватель блока цилиндров
  • Воздушный фильтр предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА

  • Дополнительные гидравлические функции
  • Контур для гидромолота с управлением от педали
  • Двунаправленный комбинированный контур с управлением от педали
  • Двунаправленный комбинированный контур с управлением от джойстика
  • Двунаправленный комбинированный контур среднего давления с управлением от джойстика
  • Вспомогательные гидролинии для стрел и рукоятей

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ЩИТКИ

  • Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с двойными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 750 мм (30 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюйма)
  • Направляющий щиток гусеничной ленты, по всей длине (2-компонентный)
  • Комплект ограждений

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

  • Фонари рабочего освещения, установленные на кабине
  • Правый фонарь, устанавливаемый на удлиненной стреле

ТЕХНОЛОГИИ

  • Комплект для установки дополнительных устройств AccuGrade Ready Option (ARO)

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стрелы:
    – удлиненная 6,9 м (22 фута 8 дюймов);
    – для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов).
  • Рукояти:
    – удлиненная 2,9 м (9 футов 6 дюймов);
    – удлиненная 3,35 м (11 футов 0 дюймов);
    – удлиненная 3,9 м (12 футов 10 дюймов);
    – для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма);
    – для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов).

Узнайте результаты сравнения 349D2 L с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Буклеты по продукции и многое другое — готово к скачиванию!

Полные технические характеристики, брошюры по продукции и многое другое. Зарегистрируйтесь ниже для получения дополнительной информации. Для быстрого доступа можно пропустить эту форму.


Ознакомьтесь с действующими предложениями по  349D2 L

Просмотреть дополнительные предложения