Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Модель двигателя | Cat C15 Cat C15 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Диаметр цилиндров | 5.4 дюйм 137 мм |
Ход поршня | 6.7 дюйм 171 мм |
Рабочий объем | 928 in³ 15.2 л |