Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Модель двигателя | Cat C18 Cat C18 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Диаметр цилиндров | 6 дюйм 145 мм |
Ход поршня | 7 дюйм 183 мм |
Рабочий объем | 1105 in³ 18.1 л |