Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 405 HP 302.2 kW |
Модель двигателя | Cat C13 Cat C13 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Диаметр цилиндров | 5 in 130 mm |
Ход поршня | 6 in 157 mm |
Примечание | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Номинальная мощность на 1800 об/мин. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Номинальная мощность на 1800 об/мин. |
Рабочий объем | 763 in³ 12.5 l |